Eine hydrostatische Druckprüfung dient dem Nachweis der Festigkeit und Dichtheit von Behältern und Rohrleitungen, die Flüssigkeiten und Gase aufnehmen. Ablauf und Dokumentation eines solchen Tests lassen sich durch den Einsatz von Digitalmanometern deutlich …
Anwendungen
Ventilantriebe: Druckschalter vereint Steuerungs- & Alarmfunktion
Jing Lyu | Anwendungen, DruckHydraulische Ventilantriebe benötigen Druckschalter für einen sicheren Betrieb. In Schaltschränken sind in der Regel zwei dieser Messgeräte eingebaut. Ein Schalter dient dabei zur Steuerung der Pumpe für den Hydraulikdruck, der zweite löst bei Unterschreiten …
Vorteile der In-situ-Kalibrierung am Beispiel Druckschalter
Jing Lyu | Anwendungen, DruckEine In-situ-Kalibrierung von Messgeräten kommt für zahlreiche Industrieprozesse in Frage. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Die Geräte bleiben installiert, die Prozesse müssen demzufolge nicht geöffnet werden. Die Anlagenbetreiber senken auf diese Weise den …
Injektionslösungen: Druckmessung ohne Kontaminationsrisiko
Jing Lyu | Anwendungen, DruckInjektionslösungen zählen zu den sensibelsten Produkten der pharmazeutischen Industrie. Sterilität ist während der Herstellung unabdingbar. Denn der Wirkstoff gelangt direkt und unter Umgehung der natürlichen Abwehrkräfte in den Körper des Patienten. Einer …
Die Durchflussmenge richtig berechnen
Michael Lutz | Anwendungen, DurchflussTäglich fließen Millionen Kubikmeter an Flüssigkeiten oder Gasen durch die Leitungen industrieller Prozesse. Um diese korrekt transportieren, richtig steuern und überwachen zu können, muss zuvor die Durchflussmenge berechnet werden. Die Durchflussmenge, …