Oft werden wir gefragt, ob bei Geräten mit M12x1 Buchse auch der zugehörige Gegenstecker (auch Kabeldose oder Winkelstecker zum Rundsteckverbinder M12x1 genannt) im Lieferumfang unserer Drucksensoren enthalten ist. Die Antwort lautet klar: Nein. Anders als …
Alle Artikel von Michèle Beyer
Maximaler Druck bei G1/8 und 1/8 NPT
Michèle Beyer | Know-howWarum werden bei Drucksensoren die Gewinde G1/8 und 1/8 NPT nur bis zu einem Nenndruckbereich von 400 bar angeboten? Woher kommt diese Grenze? Die Erklärung ist im Grunde ganz einfach: Ab einer bestimmten Grenze sind die Gewindeflanken nicht mehr "stark" genug, um …
Winkelstecker Form A undicht / Verlust der IP Schutzart
Michèle Beyer | Know-howWas ist beim Konfektionieren vom Winkelstecker EN 175301-803 A zu beachten, damit die IP Schutzart erhalten bleibt, also Stecker und Gerät auch wirklich dicht sind? Leider kann man bei der Verwendung vom Winkelstecker EN 175301-803 A (besser bekannt als …
Reinigung von Drucksensoren für den Sauerstoffeinsatz
Michèle Beyer | Know-howWarum müssen Sensoren für Sauerstoffanwendungen eigentlich speziell gereinigt werden? Sobald der Sauerstoffgehalt über den der normalen Umgebungsluft, also über 22 % steigt, besteht Feuergefahr. Grundsätzlich sind für das Entstehen eines Feuers drei Dinge …