Einen bedeutenden Meilenstein hat der Bereich Field Services von WIKA erreicht: die erfolgreiche Zertifizierung nach ISO 45001, einem internationalen Standard für Arbeitsschutzmanagementsysteme. Dieser Schritt trägt dazu bei, den Arbeitsschutz noch stärker in die …
Normen/Zulassungen/Richtlinien
Digitalisierung: Gemeinsame Standards für Industrie 4.0
Jürgen Reiser | Know-howMit dem Ziel die Digitalisierung in Form von Industrie 4.0-Technologien voranzubringen und in die Praxis zu überführen, haben sich Hersteller von Komponenten, Systemen und Anlagen sowie Anlagenbetreiber im „ Digital Data Chain Consortium “ (DDCC) …
NAMUR-Arbeitskreis für Druck und Temperatur bei WIKA
Stefan Schneider | WIKA-InsightDer NAMUR-Arbeitskreis 3.11 (Druck und Temperatur) war bei WIKA zu Gast. NAMUR ist ein internationaler Verband der Anwender von Automatisierungstechnik und Digitalisierung in der Prozessindustrie. Der NAMUR-Arbeitskreis begann seinen zweitägigen Aufenthalt im Mai …
CrNi-Stahl-Manometer in Sicherheitsausführung: Auswahlhilfe
Christopher Ott | Know-howManometer aus CrNi-Stahl in Sicherheitsausführung sind vor allem für kritische Verfahren in der Prozessindustrie von hoher Bedeutung. Sie empfehlen sich beispielsweise für Applikationen mit aggressiven Medien und/oder Pulsationen, Überdrücken und Druckschlägen, …
Was bedeutet eigentlich RoHS?
Imane Nahid | Know-howRoHS ist die Abkürzung für „Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances”, also eine Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe. Gemäß der RoHS betreffenden Richtlinie der Europäischen Union bezieht sich die Restriktion auf die Verwendung …