Der Klimawandel setzt dem Weinbau merklich zu. Unvorhergesehene Wetterereignisse wie Spätfrost oder Starkregen können massive Ernteverluste verursachen. Das gilt ebenso für anhaltende Trockenheit und Feuchtigkeit. In der modernen Betriebspraxis spielt deswegen die …
Temperatur
Wasserstofftanken: Temperatur beeinflusst den Füllvorgang
Jing Lyu | Anwendungen, TemperaturWasserstoff spielt als alternativer Energieträger eine immer größere Rolle, auch als klimafreundlicher Treibstoff für Kraftfahrzeuge. Seine physikalisch-chemischen Eigenschaften machen die Versorgung von Pkw und Nutzfahrzeugen mit H 2 zu einer messtechnischen …
Mit Stufen-Thermoelement zu nachhaltigem Flugkraftstoff
Jing Lyu | Anwendungen, TemperaturMüll ist wertvoll. Aus sogenannten festen Siedlungsabfällen wie Verpackungen, Papier oder Lebensmittel lässt sich beispielsweise Treibstoff für Flugzeuge gewinnen. Während des Herstellungsprozesses erfordert die Kontrolle exothermischer Reaktionen eine …
New Food: Biomassefermentation birgt komplexe Messaufgaben
Jing Lyu | AnwendungenIm Jahr 2050 werden nach UN-Prognosen zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben. Die Lebensmittelindustrie muss neue Wege beschreiten, um die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung nachhaltig sicherzustellen. Einer davon ist New Food. Dabei handelt es sich um …
Schaltkontakte machen Manometer und Thermometer „aktiv“
Christoph Strebel | Know-howSchaltkontakte in Manometern und mechanischen Thermometern erweitern die Funktionalität der Messgeräte entscheidend. Sie ermöglichen eine Grenzwertüberwachung zusätzlich zur Vor-Ort-Anzeige. Solche Geräte mit Schaltkontakten sind daher in der Prozessindustrie ein …