wika-rd-centre-full-size-furnace-for-varied-testing-conditions-

La Unidad de procesamiento de 9,6 millones de BTU en el centro de pruebas WIKA en Houston (Texas, USA), recrea las condiciones exactas del horno. Lo que permite a los clientes encontrar soluciones a problemas de situaciones reales sin tener que interrumpir la actividad de la refinería.

Para los clientes de las industrias de refinería y petroquímica, era difícil saber hasta qué punto sus hornos funcionaban correctamente. ¿Los termopares y otros sensores leen las temperaturas correctas? ¿Cómo se pueden optimizar los quemadores de la unidad?

Hasta ahora, uno de los modos de encontrar respuestas era realizando pruebas en una unidad real de trabajo, pero implicaba interrumpir la actividad. El Centro I+D de WIKA para la medición de la temperatura ofrece una solución mejor y que no implica costes por inactividad.

Nuestro horno de 9,6 millones de BTU, totalmente funcional, cuenta con un innovador sistema de paredes que nos permite ajustar las condiciones para reproducir casi cualquier problema que pueda estar experimentando. El poder llevar a cabo una amplia gama de pruebas y verificaciones sin tener que interrumpir su actividad, conlleva que usted recibe datos relevantes y procesables para:

  • Aumentar la capacidad de la unidad al optimizar el horno y gestionar la combustión
  • Reducir los tiempos de parada no programados
  • Planificar paradas de mantenimiento más eficientes

No es de extrañar pues que el campus de más de 550 m2 de Houston se haya convertido también en un aula de formaciones prácticas, no sólo para el personal de WIKA, sino también para las empresas de refinerías y petroquímicas.

Para obtener más información acerca de nuestras innovadoras pruebas de hornos y calentadores, vea este vídeo o póngase en contacto con WIKA.