Les unités d’alkylation utilisent des catalyseurs très puissants, tels que l’acide fluorhydrique, pour produire les composants de l’essence à indice d’octane élevé. C’est pourquoi les raffineries ont besoin des manomètres process et d’autres instruments de pression capables de résister à des environnements très corrosifs.
Les raffineries de pétrole utilisent des unités d’alkylation pour produire des produits de qualité supérieure et, par conséquent, de plus grande valeur. Après qu’une unité de craquage catalytique fluidisé (FCC) transforme le pétrole brut en courtes chaînes d’hydrocarbures, une unité d’alkylation convertit encore les molécules en alkylates, un composant de l’essence à indice d’octane plus élevé.
Acide fluorhydrique : Efficace et dangereux
Le processus d’alkylation nécessite un catalyseur puissant, dont les plus courants sont l’acide sulfurique et l’acide fluorhydrique (HF). L’avantage d’une unité d’alkylation à l’acide fluorhydrique (HFUA) est qu’elle utilise moins de catalyseur, traite une gamme plus large de matières premières et produit des composants à indice d’octane plus élevé qu’une unité d’alkylation à l’acide sulfurique (UASA).
Il va sans dire que l’HF est très dangereuse. Elle peut brûler les poumons lorsqu’elle est inhalée et provoquer de graves brûlures au contact de la peau. Pour assurer la sécurité des techniciens, une unité d’alkylation HF doit constamment être sous surveillance afin d’éviter les rejets de vapeur, les émissions fugitives et les fuites.
Instruments anticorrosifs pour les unités d’alkylation
Pour surveiller correctement les process dans une unité d’alkylation HF, les instruments eux-mêmes doivent être faits de matériaux résistants à la corrosion. WIKA a développé un système entièrement soudé (AWS) spécifiquement pour les unités d’alkylation qui utilisent de l’acide fluorhydrique.
Dans ces manomètres process XSEL® de 4,5 pouces, le tube manométrique du manomètre et toutes les parties mouillées et non mouillées sont en Monel® 400. Un cadran luminescent InSight ™ améliore la visibilité dans les zones de faible luminosité. Le système se présente dans un boîtier thermoplastique jaune ou rouge pour le différencier des autres instruments qui ne sont pas en contact avec l’HF.
Pour une protection accrue, le séparateur peut être recouvert d’une peinture de détection d’acide qui passe du jaune au rouge en cas de fuite. Les versions sèche et liquide sont conformes aux exigences de l’EPA en matière de double confinement.
Protection supplémentaire pour les unités d’alkylation

système de surveillance à membrane avec raccord fileté
Pour une sécurité supplémentaire, WIKA propose un système de surveillance à membrane (DMS). Cette conception brevetée comporte deux membranes d’étanchéité avec un vide entre les deux. Un transmetteur de pression, un pressostat ou un manomètre surveille ce vide. Si la première membrane est brisée, le DMS émet un avertissement visuel, acoustique ou électrique indiquant que le vide est rompu. La membrane secondaire, toujours intacte, empêche le rejet de substances dangereuses dans l’environnement, ce qui garantit la sécurité des opérateurs et de l’environnement .
Le DMS peut être monté directement dans le process ou via un capillaire. Un élément de refroidissement peut être ajoutée entre le séparateur et l’instrument de mesure.
Des manomètres process moins chers peuvent surveiller de manière adéquate la pression dans une unité d’alkylation HF. Mais à long terme, ces instruments subiront la corrosion et deviendront une source d’émissions et de fuites dangereuses. Les systèmes entièrement soudés de WIKA pour l’acide fluorhydrique et la conception à double membrane du DMS offrent la sécurité et la fiabilité dont les raffineries modernes ont besoin. Contactez nos spécialistes en pétrochimie pour en savoir plus sur les instruments de haute qualité et le service client de WIKA.