In molti settori industriali, è necessario misurare correttamente la pressione e/o la temperatura di un fluido (gas o liquido). È qui che entrano in gioco i manometri e i termometri, che permettono di verificare direttamente nel punto di misura che la pressione e/o la temperatura si mantengano entro i limiti di sicurezza, contribuendo così alla sicurezza e al corretto funzionamento delle apparecchiature industriali.
Che sia nel settore petrolifero, chimico, farmaceutico o in altri ancora, precisione e rapidità di lettura sono indispensabili per evitare interruzioni e garantire operazioni sicure.
Perché è essenziale una lettura rapida della pressione e della temperatura su manometri e termometri?
Quando è necessario avere un’indicazione locale della pressione o della temperatura, i manometri e i termometri offrono misure affidabili, ma in ambienti industriali esigenti la loro lettura rapida può rappresentare una sfida. Un’interpretazione errata o tardiva può causare fermi di produzione, danni materiali e/o rischi per la sicurezza degli operatori.
Le etichette adesive: una soluzione visiva facile ed economica
Per gli operatori, è sempre possibile ordinare manometri o termometri con quadranti personalizzati che mostrano aree colorate. Tuttavia, ciò può comportare costi aggiuntivi significativi (costo di progettazione del quadrante personalizzato oltre al costo di stampa di questi quadranti specifici), e l’ordine di questi dispositivi personalizzati potrebbe comportare anche probabili ritardi nella consegna a causa dell’esecuzione specifica.
Un’alternativa efficace ed economica consiste nell’utilizzare set di etichette adesive colorate applicate direttamente sul trasparente dei manometri e dei termometri.
Questi adesivi possono essere posizionati su strumenti già installati e grazie a questi indicatori visivi, verdi e rossi, gli operatori possono vedere a colpo d’occhio se la pressione o la temperatura sono nei limiti o necessitano di un’azione.
Le aree verdi indicano valori corretti, mentre le aree rosse attirano immediatamente l’attenzione in caso di superamento.
Quali sono i vantaggi delle etichette adesive?
Le etichette adesive offrono diversi vantaggi:
- Ottimo rapporto qualità/prezzo per personalizzare la scala di un manometro o di un termometro.
- Installazione semplice e senza manutenzione: gli adesivi si fissano facilmente e non richiedono né manutenzione né alimentazione elettrica.

Set di etichette adesive WIKA
Adattabilità: Disponibili in archi circolari di diverse dimensioni, si adattano a quadranti di diverse misure. Ad esempio, le etichette adesive WIKA tipo 910.33 sono perfettamente adatte a manometri e termometri con quadrante di diametro 63, 100 e 160 mm. Le schede di supporto contengono adesivi di diverse lunghezze per consentire una personalizzazione precisa delle aree colorate.- Maggiore leggibilità: questo sistema è intuitivo, pratico, e particolarmente adatto agli ambienti in cui è necessaria una sorveglianza visiva immediata.
- Miglioramento della sicurezza e riduzione degli errori: l’aggiunta di questi indicatori visivi sui manometri o termometri consente di ridurre al minimo gli errori umani e migliorare la reattività.
- Durabilità: il materiale è resistente alla temperatura e ai raggi UV, garantendo una lunga durata alle etichette adesive. Inoltre, sono anche traslucide, permettendo al quadrante di rimanere sempre leggibile.
- Possibilità di creare zone colorate su strumenti già installati.
In sintesi
Le etichette adesive rappresentano una soluzione affidabile ed economica per monitorare la pressione dei manometri e/o la temperatura dei termometri, facilitando un controllo visivo rapido e una maggiore sicurezza negli ambienti industriali.
Sul nostro sito web troverete ulteriori informazioni su WIKA e una panoramica di prodotti, settori e servizi offerti. Nello shop online WIKA troverete anche una vasta gamma di strumenti di misura standard. Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda o informazione.