Digitalisation: Common standards for Industry 4.0

Om digitalisering in de vorm van Industrie 4.0-technologieën te bevorderen en in de praktijk te brengen, hebben fabrikanten van componenten, systemen en installaties en exploitanten van installaties hun krachten gebundeld in het “Digital Data Chain Consortium” (DDCC). WIKA is ook een gekozen lid van de DDCC.

Hoe kunnen bedrijven handmatige processen, zoals het onderhoud van instrumenten, versnellen door digitale gegevens te verstrekken? De meeste industriële bedrijven zijn bezig om hun infrastructuur en processen geschikt te maken voor Industrie 4.0. Er zijn er echter maar een paar die digitale oplossingen al met succes op grote schaal gebruiken. Om verdere vooruitgang te boeken, is effectieve samenwerking tussen alle belanghebbenden nodig. Of het nu gaat om exploitanten van fabrieken, fabrikanten van machines en onderdelen of leveranciers van oplossingen, een wederzijdse uitwisseling van technische informatie en gegevens is essentieel. Dit kan alleen efficiënt gebeuren als gegevens van verschillende fabrikanten worden gestandaardiseerd. Het wordt dan snel beschikbare informatie met toegevoegde waarde, bijvoorbeeld bij het zoeken naar geldige bedieningsinstructies en het relevante hoofdstuk..

Vaststellen van industrie brede standaarden

Een centrale voorwaarde voor een soepele samenwerking zijn duidelijk gedefinieerde normen en platforms voor de uitwisseling van informatie tussen alle partners. Fabrikanten en exploitanten van fabrieken in de industrie hebben gezamenlijk dergelijke normen en technologieën ontwikkeld in commissies en ontwikkelen deze voortdurend verder. Een belangrijke taak is nog steeds het omzetten van nationale normen in internationaal geldige en erkende IEC-normen. Dit proces omvat verschillende coördinaties binnen vastgestelde deadlines en kost daarom tijd.

De DDCC zet zich in voor het bevorderen van de volgende drie gedefinieerde technologieën van de digitale dataketen:

  • Automatische identificatie van fysieke objecten (IEC 61406) met behulp van een wereldwijd uniek serienummer. Het nummer wordt gescand met behulp van een 2D-code, bijvoorbeeld een QR-code
  • Digitale informatie van de fabrikant in overeenstemming met VDI 2770. De richtlijn definieert een gestructureerde en gestandaardiseerde levering van productspecificaties en documentatie. Ook hier wordt gestreefd naar IEC-normering
  • Digitale informatie-uitwisselingsplatforms voor het leveren en eenvoudig delen van actuele gegevens voor een duidelijk gedefinieerd object, zoals een meetinstrument

Digitaal productpaspoort voor eenvoudige gegevensverstrekking

Op lange termijn moeten deze technologieën ook leiden tot het voldoen aan de systeemvereisten van het “Digital Product Passport” (DPP). In overeenstemming met de EU-verordening ESPR (Ecodesign for Sustainable Product Regulation) wordt een DPP verplicht voor elektronische producten in 2027/2028. De activiteiten van het DDCC ondersteunen “DPP4.0” systeemconcept van de ZVEI en de IDTA met een andere technologie, de “Asset Administration Shell” (AAS) die een digitale tweeling beschrijft. Deze technologie, in overeenstemming met IEC 63278, maakt het mogelijk om de gegevens van een bedrijfsmiddel in kaart te brengen als een gestructureerd informatiemodel en om de gegevens uit te wisselen tussen fabrikanten tijdens de levenscyclus van het product.. De DPP4.0-benadering wordt ondersteund door andere belangrijke brancheverenigingen zoals VDMA en NAMUR.

Het onderwerp van digitale productpaspoorten staat ook op de agenda van WIKA. Naast de uitrol van unieke instrumentidentificatie inclusief QR-code, in overeenstemming met IEC 61406, die al is begonnen, zijn er andere belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld:

  • Berekening van de “Product Carbon Footprint” (PCF) voor meetinstrumenten
  • Gegevensbeheer en uitwisseling van productinformatie met leveranciers en klanten (VDI 2770, platforms voor informatie-uitwisseling, Asset Administration Shell)

Samenwerking opent nieuwe mogelijkheden

Door deel te nemen aan de DDCC kan WIKA uit de eerste hand de vereisten van de verschillende oplossingsconcepten verkrijgen en de inhoud ervan vormgeven. Samen met anderen kan de standaardconforme implementatie naar behoefte worden gecoördineerd om te voldoen aan het strakke schema van de EU Ecodesign Verordening (ESPR) met het DPP. Het onderwerp is relevant voor bijna alle productgebieden en productielocaties van WIKA, met name voor de Europese doelmarkt als eerste stap. Maar als de leden van de DDCC de oplossingsconcepten samen goed implementeren, genereert dit ook een waardevol wereldwijd potentieel.

Het DPP4.0-concept voor het creëren van een digitale tweeling van bedrijfsmiddelen met een gestandaardiseerd systeem voor gegevensuitwisseling tussen verschillende fabrikanten maakt veel andere gebruikssituaties mogelijk – in de meettechnologie bijvoorbeeld een papierloos proces voor digitale kalibratiecertificaten. Om deze reden is de standaardisatie van de DPP in eerste instantie een hindernis die gezamenlijk overwonnen moet worden, maar vervolgens biedt het de mogelijkheid voor verdere innovatieve bedrijfsmodellen in de loop van de digitale transformatie.

Opmerking
Meer informatie over het werk van de DDCC is te vinden op DDCC-website. Een voorbeeld van de mogelijkheden die digitale gebruiksinformatie kan bieden, dat ook door WIKA is ondersteund, is te vinden op de website van ZVEI: Digitale begeleidende informatie: Minder papier, verbeterde functionaliteit. Meer informatie over WIKA vindt u op WIKA website.

Lees tevens onze artikelen
WIKA is verkozen tot lid van het Digital Data Chain Consortium (DDCC)
Intelligente functie: WIKA-productpaspoort biedt gestandaardiseerde gegevens
Roestvrijstalen manometers: Facelift met digitale functies



Geef een reactie
Gegevensbescherming Regel