WIKA has given its stainless steel pressure gauges and thermometers a facelift.

Nieuwe look plus verbeterde functionaliteit: WIKA heeft zijn roestvrijstalen manometers en mechanische thermometers een uitgebreide facelift gegeven. Klanten profiteren hier op verschillende manieren en zonder extra kosten van. Ze kunnen bijvoorbeeld een QR-code op de wijzerplaat gebruiken om een productpaspoort te openen met aangepaste instrumentgegevens en toegang tot technische documenten. Geen enkel vergelijkbaar instrument op de markt biedt deze digitale functie. Componenten in de kenmerkende WIKA-blauwe kleur laten de klant ook op het eerste gezicht zien dat dit een WIKA-product van bewezen kwaliteit is en geen namaak. Je kunt hier in detail lezen hoe de facelift het gebruik van het instrument verbetert:

1. Duidelijke instrumentidentificatie – digitale productgegevens dankzij QR-code

De roestvrijstalen manometers en thermometers hebben een QR-code op de wijzerplaat. Klanten hoeven deze alleen maar te scannen en krijgen direct toegang tot een productpaspoort met alle belangrijke informatie voor duidelijke instrumentidentificatie volgens IEC 61406. Deze functie maakt snel en foutloos nabestellen en integratie in bestaande systemen mogelijk, wat de logistiek aanzienlijk vereenvoudigt.

2. Digitale documentatie – altijd en overal beschikbaar

De technische informatie over de respectievelijke meetinstrumenten is nu digitaal beschikbaar. Klanten kunnen de QR-code gebruiken om op elk gewenst moment toegang te krijgen tot datasheets, gebruiksaanwijzingen, certificaten en goedkeuringen. Deze digitalisering zorgt voor onmiddellijke en ongecompliceerde toegang tot de vereiste documenten en ondersteunt zo een efficiënt gebruik van de instrumenten. Alle documenten zijn beschikbaar in verschillende talen en zijn altijd up-to-date.

3. Blauwe identiteit – verhoogde bescherming tegen vervalsing door onderscheidend ontwerp

Das markante Design der Edelstahl-Manometer und -thermometer erhöht die Fälschungssicherheit.

Componenten in de voor WIKA kenmerkende blauwe kleur maken namaak van de meetinstrumenten moeilijk. De QR-code op de wijzerplaat opent een productpaspoort met alle gegevens voor duidelijke instrumentidentificatie, wat ook beschermt tegen namaak. Om vertrouwd te raken met de functies van het digitale instrument, hoeft u alleen maar de getoonde QR-code te scannen.

Productpiraterij schaadt de industrie op grote schaal. Volgens een studie van de branchevereniging VDMA wordt 72 procent van de Duitse bedrijven in de machine- en installatiebouw getroffen (vanaf 2022). De studie schat het omzetverlies op ongeveer 6,4 miljard euro, wat overeenkomt met ongeveer 29.000 banen. Ook verschijnen er herhaaldelijk vervalste WIKA-meetinstrumenten op de markt. De meesten komen uit Azië. WIKA gebruikt alle beschikbare wettelijke middelen om actie te ondernemen tegen namakers, om haar reputatie te beschermen en ook om klanten te beschermen tegen schade die wordt veroorzaakt door de inferieure kwaliteit van namaakproducten. 

De visuele upgrade van de roestvrijstalen manometers en thermometers draagt aanzienlijk bij aan de beveiliging tegen productvervalsing. Alle externe elastomeeronderdelen zijn nu in de voor WIKA kenmerkende blauwe kleur. Deze specifieke kleuring van de raamafdichting, de vulplug en het uitblaasdeksel maakt namaak aanzienlijk moeilijker. Daarnaast bevordert het nieuwe elfcijferige serienummer, dat voldoet aan de IEC 61406 standaard voor de unieke identificatie van fysieke objecten, de authenticiteit van elk instrument.

4. Verbeterde leesbaarheid – afdichtende contour elimineert het risico op reflectie

De blauwe raamafdichting is het meest opvallende visuele kenmerk van de facelift. Dankzij de nieuwe geometrie en contour zijn er geen metalen oppervlakken meer in de behuizing. Het risico van reflectie, dat kan optreden bij ongunstig licht en de leesbaarheid van de wijzerplaat kan verminderen, is dus uitgesloten. Duidelijke aflezing van de meetwaarde is dus in elke situatie gegarandeerd. Dit geldt met name voor meetlocaties buiten die blootstaan aan zonlicht.

Conclusie:

Roestvrijstalen manometers en thermometers blijven een onmisbaar onderdeel van procesinstrumentatie omdat ze een betrouwbare meetwaarde leveren zonder externe energie. Als wereldmarktleider heeft WIKA met de facelift hun belang benadrukt en tegelijkertijd hun functionaliteit naar een nieuw niveau getild. Voor klanten betekent dit:

  • Eenvoudige wereldwijde productidentificatie en nabestelling dankzij digitale toegang tot het productpaspoort via QR-code
  • Onmiddellijke toegang tot technische documenten via QR-code
  • Bescherming tegen productvervalsing dankzij visuele upgrade en uitgebreid serienummer
  • Verbeterde afleesbaarheid van de wijzerplaatl
  • Toegevoegde waarde zonder prijsverhoging

Opmerking
Op de WIKA-website vindt u meer informatie over de relevante drukmeters en thermometers. Je kunt standaardversies rechtstreeks bestellen op  WIKA online shop. Op de website vindt u ook een overzicht van andere meetoplossingen voor de procesindustrie. Mocht je nog vragen hebben, dan helpt je contact je graag verder.      

Lees ook onze berichten
Roestvrijstalen manometer in veiligheidsuitvoering: Selectiegids
Drukmeters en waterstof: Welke instrumenten zijn geschikt?
Vullen van vloeistoffen in manometers: Gebruik en voordelen
Selectiecriteria voor mechanische thermometers (1): Reactietijd