Współpraca z dostawcą systemu pomiaru ciśnienia to skuteczny sposób na zaprojektowanie punktu pomiarowego specjalnie dla danego zastosowania.

Pomiar ciśnienia może być bardzo prosty: Instalacja manometru, przetwornika ciśnienia lub przyrządu pomiarowego IIoT z jednostką radiową – gotowe. Jednak w wielu przypadkach punkt pomiarowy wymaga większej ilości komponentów niż tylko przyrządu pomiarowego, szczególnie w przemyśle przetwórczym. Właśnie dlatego WIKA pozycjonuje się jako dostawca systemów do pomiaru ciśnienia – ponieważ użytkownicy mogą skorzystać tylko z „kompleksowej obsługi”, niosącej wiele korzyści dla użytkownika.

Bycie dostawcą systemów do pomiaru ciśnienia oznacza, że WIKA produkuje wszystkie podstawowe elementy do pomiaru ciśnienia. Nasze portfolio sprzętowe jest odpowiednio szerokie. Jeśli chodzi o przyrządy pomiarowe, waha się ono od standardowych manometrów do inteligentnych przetworników ciśnienia i czujników obsługujących IIoT. Posiadamy również szeroką gamę separatorów membranowych, zaworów oprzyrządowania i innych zintegrowanych komponentów do konfiguracji lokalizacji pomiarowej – specyficznej dla danego zastosowania, nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia. Ofertę uzupełniają przenośne kalibratory do zadań testowych w terenie.

Użytkownicy mogą zatem korzystać z pełnego zakresu opcji. Otwiera to przed nimi szereg korzyści:

  • Typical measuring assembly that WIKA assembles to customer specifications as a systems provider.

    Przykład punktu pomiarowego na rurociągu z przyłączem kołnierzowym, dostarczonego przez WIKA, całkowicie zmontowanego i gotowego do instalacji. Jest on wyposażony w manometr model PGU z jednostką radiową NETRIS®3 zatwierdzoną przez ATEX, kolektor zaworowy model IV20 („block-and-bleed”), syfon i monoblok model IBF1.


    Nie ma potrzeby koordynacji wielu dostawców
    Użytkownicy nie muszą już koordynować projektu kompletnej lokalizacji pomiarowej z kilkoma dostawcami, Porozumiewają się oni już z tylko jedną osobą kontaktową u dostawcy systemu do pomiaru ciśnienia. Jest ona dostępna, aby pomóc im we wszystkich aspektach konkretnego zadania pomiarowego. Wszystkie komponenty mogą być montowane zgodnie z wymaganiami bez straty czasu lub jeśli to konieczne, produkowane oddzielnie. Eliminowane są problemy z kompatybilnością, takie jak: niedopasowane gwinty połączeniowe, które prowadzą do dodatkowej pracy i opóźnień podczas instalacji systemu. Elastyczne struktury produkcyjne umożliwiają również szybką realizację specjalnych wymagań.

  • Niższe koszty personelu w zakładzie
    WIKA dostarcza kompletny zespół pomiarowy. Użytkownik minimalizuje w ten sposób koszty personelu związane z samodzielnym montażem poszczególnych komponentów – przyrządu pomiarowego, zaworów, zabezpieczeń nadciśnieniowych, syfonów, pierścieni płuczących, kołnierzy adaptera i uszczelek. Unika również potencjalnych błędów, takich jak nieprawidłowe momenty dokręcania lub brakujące uszczelki, które mogą wystąpić podczas poszczególnych etapów montażu w terenie.

  • Bezpieczeństwo procesu:
    Przeprowadzanie kompleksowych testów przed dostawą do użytkownika
    WIKA produkuje systemy pomiarowe na zamówienie w oparciu o wymogi prawne i konkretne wytyczne. Funkcjonalność i szczelność są testowane przed dostawą. Kontrole jakości podczas produkcji zapewniają, że podczas uruchamiania nie wystąpią żadne usterki. Opcjonalne dzienniki testów potwierdzają użytkownikowi, że system ma wymaganą jakość pomiaru oraz ostatecznie zwiększają niezawodność procesu.

  • Długa żywotność systemu pomiarowego dzięki precyzyjnie dopasowanym do siebie częściom
    Jako dostawca systemów do pomiaru ciśnienia, WIKA może precyzyjnie dopasować do siebie wszystkie komponenty zespołu pomiarowego. Zapewnia to stałą jakość i długą żywotność systemu, który jest odpowiedni dla danego procesu. Zwiększa to również opłacalność zakupów.

Podsumowanie

Zawsze gdy punkty pomiarowe wymagają kilku komponentów, jako partnera do rozwiązania zaleca się dostawcę systemów do pomiaru ciśnienia, takiego jak WIKA. W ten sposób użytkownicy otrzymują zindywidualizowane oprzyrządowanie z jednego źródła, wstępnie zmontowane, gotowe do instalacji i kompleksowo przetestowane. Korzyści z tej współpracy to oszczędność personelu i czasu, większa niezawodność procesu i trwałość zespołu pomiarowego.

Uwaga
Na stronie internetowej WIKA można zapoznać się z portfolio produktów do pomiaru ciśnienia. Informujemy tam również o innych rozwiązaniach pomiarowych dla przemysłu przetwórczego. W razie jakichkolwiek pytań, osoba kontaktowa z chęcią pomoże znaleźć rozwiązanie idealnie dla Ciebie. 

Przeczytaj również nasze inne artykuły

Zastrzyki: Pomiar ciśnienia bez ryzyka zanieczyszczenia
Bezpieczny pomiar ciśnienia w produkcji chloru


Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo [email protected]). Więcej