WIKA poddała liftingowi swoje manometry i termometry ze stali nierdzewnej.

Nowy wygląd i zwiększona funkcjonalność: WIKA poddała swoje manometry i termometry mechaniczne ze stali nierdzewnej kompleksowemu liftingowi. Klienci korzystają z tego na kilka sposobów nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Mogą użyć między innymi kodu QR na tarczy, aby otworzyć paszport produktu ze spersonalizowanymi danymi przyrządu i dostępem do dokumentacji technicznej. Żaden porównywalny przyrząd na rynku nie oferuje takiej funkcji cyfrowej. Komponenty w typowym dla marki WIKA niebieskim kolorze już na pierwszy rzut oka pokazują klientowi, że jest to produkt WIKA o sprawdzonej jakości. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób lifting usprawnia korzystanie z urządzenia, można znaleźć tutaj:

1. Wyraźna identyfikacja urządzenia – cyfrowe dane produktu dzięki kodowi QR

Manometry i termometry ze stali nierdzewnej posiadają kod QR na tarczy. Klienci muszą go tylko zeskanować i natychmiast uzyskują dostęp do paszportu produktu ze wszystkimi ważnymi informacjami umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację przyrządu zgodnie z normą IEC 61406. Funkcja ta umożliwia szybką i bezbłędną zmianę zamówienia oraz integrację z istniejącymi systemami, co znacznie upraszcza logistykę.

2. Dokumentacja cyfrowa – dostępna zawsze i wszędzie

Informacje techniczne dotyczące poszczególnych przyrządów pomiarowych są teraz dostępne w formie cyfrowej. Klienci mogą korzystać z kodu QR, aby uzyskać dostęp do arkuszy danych, instrukcji obsługi, certyfikatów i zatwierdzeń w dowolnym momencie. Ta cyfryzacja zapewnia natychmiastowy i nieskomplikowany dostęp do wymaganych dokumentów, a tym samym wspiera efektywne korzystanie z przyrządów. Wszystkie dokumenty są dostępne w kilku językach i są zawsze aktualne.

3. Niebieska tożsamość – zwiększona ochrona przed podróbkami dzięki charakterystycznemu wzornictwu

Das markante Design der Edelstahl-Manometer und -thermometer erhöht die Fälschungssicherheit.

Komponenty w typowym dla marki WIKA niebieskim kolorze utrudniają podrabianie przyrządów pomiarowych. Kod QR na tarczy otwiera paszport produktu ze wszystkimi danymi umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację przyrządu, co również chroni przed podrabianiem. Aby zapoznać się z funkcjami przyrządu cyfrowego, wystarczy zeskanować pokazany kod QR.

Piractwo produktowe szkodzi przemysłowi na dużą skalę. Według badania przeprowadzonego przez stowarzyszenie branżowe VDMA, dotyczy to 72 procent niemieckich firm z sektora budowy maszyn i urządzeń (stan na 2022 r.). Badanie szacuje utratę obrotów na około 6,4 miliarda euro, co odpowiada około 29 000 miejsc pracy. Na rynku wielokrotnie pojawiają się również podrobione przyrządy pomiarowe WIKA. Większość z nich pochodzi z Azji. WIKA wykorzystuje wszelkie dostępne środki prawne, aby podjąć działania przeciwko fałszerzom w celu ochrony swojej reputacji, a także ochrony klientów przed szkodami spowodowanymi niższą jakością podrobionych produktów.

Wizualna modernizacja manometrów i termometrów ze stali nierdzewnej znacząco przyczynia się do ochrony przed podrabianiem produktów. Wszystkie zewnętrzne części elastomerowe są teraz w typowym dla marki WIKA niebieskim kolorze. Ta specyficzna kolorystyka uszczelki okienka, korka wlewu i pokrywy wydmuchu znacznie utrudnia podrabianie. Ponadto nowy jedenastocyfrowy numer seryjny, zgodny z normą IEC 61406 dotyczącą unikalnej identyfikacji obiektów fizycznych, zwiększa autentyczność każdego urządzenia.

4. Lepsza czytelność – kontur uszczelnienia eliminuje ryzyko odbicia światła

Niebieska uszczelka okna jest najbardziej uderzającą cechą wizualną liftingu. Dzięki nowej geometrii i konturom, wewnątrz koperty nie ma już żadnych metalowych powierzchni. Ryzyko odbicia, które może wystąpić w niekorzystnym świetle i pogorszyć czytelność tarczy, jest zatem wyeliminowane. Wyraźny odczyt wartości pomiarowej jest zatem gwarantowany w każdej sytuacji. Dotyczy to w szczególności miejsc pomiarowych na zewnątrz, które są narażone na działanie promieni słonecznych.

Wnioski:

Manometry i termometry ze stali nierdzewnej pozostają nieodzowną częścią oprzyrządowania procesowego, ponieważ niezawodnie dostarczają wartość pomiarową bez energii zewnętrznej. Jako światowy lider rynku, WIKA podkreśliła ich znaczenie poprzez lifting, jednocześnie podnosząc ich funkcjonalność na nowy poziom. Dla klientów oznacza to:

  • Łatwa globalna identyfikacja produktu i zmiana zamówienia dzięki cyfrowemu dostępowi do paszportu produktu za pomocą kodu QR
  • Natychmiastowy dostęp do dokumentacji technicznej za pomocą kodu QR
  • Ochrona przed podrabianiem produktów dzięki wizualnej aktualizacji i rozszerzonemu numerowi seryjnemu
  • Zwiększona czytelność tarczy
  • Wartość dodana bez marży cenowej

Uwaga
Na stronie internetowej WIKA można znaleźć więcej informacji na temat odpowiednich manometrów i termometrów. Standardowe wersje można zamówić bezpośrednio w sklepie internetowym WIKA. Na stronie internetowej znajduje się również przegląd innych rozwiązań pomiarowych dla przemysłu przetwórczego. W przypadku dalszych pytań, osoba kontaktowa chętnie udzieli pomocy.

Polecamy również nasze artykuły
Manometr ze stali nierdzewnej w wersji bezpiecznej: Przewodnik wyboru
Manometry i wodór: Jakie przyrządy są odpowiednie?
Powłoki przyrządów pomiarowych: Zastosowanie i zalety



Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo [email protected]). Więcej