Przyłącze Tri-Clamp łączy się z NovAseptic

Przetworniki ciśnienia stosowane w sterylnych procesach technologicznych gwarantują bezpieczną i precyzyjną kontrolę ciśnienia procesowego. Dlatego firma WIKA oferuje spawane moduły składające się z przetwornika ciśnienia i przyrządu pomiarowego również w wersji ze złączem Tri-Clamp do integracji procesowej. Istnieje możliwość połączenia tego rodzaju złącz z łatwymi do czyszczenia złączkami NovAseptic® bez konieczności dokonywania modyfikacji.

Systemy separatorów membranowych firmy WIKA z przyłączem Tri-Clamp dla sterylnej inżynierii procesowej.

Kompaktowy element

Złącze Tri-Clamp jest powszechnie stosowane w sterylnych procesach technologicznych, np. w zbiornikach i różnego rodzaju pojemnikach. W porównaniu z innymi złączami procesowymi przeznaczonymi do stosowania w tym zakresie, np. połączeniami kołnierzowymi DIN 11864-2, złącze Tri-Clamp charakteryzuje się kompaktową budową i lekkością. Dużą zaletą jest jego łatwość w użytkowaniu. Przyrządy pomiarowe montuje się bez użycia narzędzi za pomocą mocowania zaciskowego.

By umieścić złącze Tri-Clamp w procesie, konieczne jest zastosowanie króćca przyłączeniowego w tym samym rozmiarze, który spełnia funkcję elementu współpracującego. W ten sposób powstaje przy zbiorniku dodatkowy element o wydrążonej bryle. Podczas procesu może dojść w tym miejscu do utworzenia się wskutek pęcherzyków powietrza lub gazu obszaru martwego. W takiej sytuacji konieczne jest dodatkowe czyszczenie systemu, by zmniejszyć potencjalne ryzyko.

Szybkie czyszczenie

Złączki NovAseptic® są alternatywą, która spełnia wymogi higieniczne. Element ustalający złącza Tri-Clamp spawany jest bezpośrednio do powierzchni zbiornika, a pierścień zaciskowy przykręcany przy użyciu nakrętek kołpakowych. Króciec przyłączeniowy przyspawany do ściany zbiornika w jednej płaszczyźnie gwarantuje przy prawidłowym montażu połączenie bez obszarów martwych. Tym samym spełniony jest podstawowy warunek umożliwiający szybkie i skuteczne przeprowadzenie procesów CIP i SIP.

Projektowanie pod kątem konkretnego zastosowania

Wszystkie przetworniki ciśnienia i przyrządy pomiarowe WIKA wyposażone w standardowe złącze Tri-Clamp można bez konieczności dokonywania modyfikacji zamontować w złączkach NovAseptic®. Przetworniki ciśnienia WIKA do sterylnych procesów technologicznych z reguły przeznaczone są do konkretnego zastosowania, w przypadku procesów produkcyjnych w przemyśle farmaceutycznym zgodnie z wytycznymi GMP. Ciecz transmisyjna jest zatem zgodna z wytycznymi FDA.

Uwaga
Więcej informacji na temat systemów separatorów membranowych można znaleźć na stronie WIKA. W przypadku pytań prosimy o kontakt z właściwą osobą kontaktową. Możesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalności, obszarach zastosowania i zaletach systemów separatorów membranowych z naszego nowego filmu video (YouTube – Grupa WIKA).

Przeczytaj także nasz artykuł
„Jak działa separator membranowy?“