Na targach Hannover Messe 2024 firma WIKA spełniła motto „Transformacja przemysłowa” dzięki dwóm stoiskom.

W 2024 roku targi Hannover Messe otworzyły swoje podwoje pod hasłem „Transformacja przemysłowa – tworzenie różnic”. WIKA przekonująco sprostała temu tematowi wystawiając się na dwóch stoiskach. Znalazło to również odzwierciedlenie w wygenerowanych leadach, które były niezwykle satysfakcjonujące, zwłaszcza pod względem jakości. Podobnie jak w poprzednim roku, targi przyciągnęły łącznie około 130 000 odwiedzających.

Na stoisku targowym o powierzchni 288 metrów kwadratowych w hali 11, firma WIKA zaprezentowała rozwiązania związane z cyfryzacją, dekarbonizacją i zrównoważonym rozwojem. Aktywne eksponaty były centralnym punktem dla odwiedzających. Zademonstrowano między innymi monitorowanie silnika IIoT (monitorowanie stanu silnika i wału za pomocą czujników ultradźwiękowych), a także innowacyjną technologię ważenia. Obejmowało to trójwymiarowe przedstawienie procesu ważenia zarówno wiszących ładunków, jak i napełniania silosu. Do najważniejszych wydarzeń należała również prezentacja zminiaturyzowanych sześcioosiowych czujników siły i momentu obrotowego firmy WIKA joint venture Resense, a także pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, który przyciągnął wiele uwagi. Drugie stoisko było częścią specjalnego pokazu „Wodór” w hali 13. WIKA zaprezentowała swoje portfolio dla aplikacji H2. Reakcja odwiedzających to stoisko była przytłaczająca.

Więcej treści cyfrowych na targach Hannover Messe 2024

W porównaniu z poprzednim rokiem 2023, prezentacja targowa WIKA na Hannover Messe 2024 charakteryzowała się zwiększonym udziałem treści cyfrowych. Ta forma prezentacji nie tylko trzyma rękę na pulsie, ale także zapewnia odwiedzającym dodatkowe informacje, które wykraczają poza zakres samego produktu. Aby podkreślić znaczenie zrównoważonego rozwoju, WIKA udostępniła również kody QR do pobrania wszystkich swoich broszur, zamiast dostarczać je w formie drukowanej. Zgodnie ze współczesnym wyglądem targów, strój zespołu stoiska miał bardziej nowoczesny wygląd: białe buty sportowe, szare spodnie chino, biała koszula i niebieska kamizelka z naszywką z logo WIKA.

Uwaga
Więcej informacji na temat naszej firmy można znaleźć na stronie internetowej WIKA. Można tam również uzyskać dostęp do raportu zrównoważonego rozwoju. Informacje na temat naszej spółki joint venture Resense można znaleźć na jej stronie internetowej. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

Polecamy również nasze artykuły
Sojusz mioty napędza rozwój komunikacji bezprzewodowej
Harmonijna koegzystencja natury i przemysłu

Poniższy film zawiera również informacje na temat wystąpienia WIKA na targach Hannover Messe 2024