A medição precisa da temperatura é essencial para a operação eficiente e segura no monitoramento de processos industriais. Investir em tecnologias avançadas de medição, como o transmissor de temperatura T38 da …
Leia maisMonitoramento de pressão em alta temperatura é um desafio
Juliana Ávila | GeralMonitoramento de pressão em altas temperaturas é uma exigência de medição desafiadora. Isso requer um selo diafragma especialmente projetado. Com o modelo 990.45 , a WIKA oferece tal instrumento em seu portfólio …
Leia maisA Importância do Monitoramento do SF6 e Gases Alternativos em Subestações Isoladas a Gás (GIS)
Samuel Marques | AplicaçõesGases isolantes – não apenas SF 6 puro, mas também misturas de SF 6 , N 2 , g3 e outros – protegem os equipamentos de comutação contra falhas. A WIKA é líder em soluções de sensoriamento remoto que ajudam …
Leia maisMonitoramento de nível em tanques de leite utilizando transmissor de processo
Juliana Ávila | AplicaçõesO monitoramento de nível utilizando um transmissor de processo com diafragma é uma opção ideal para aplicações na indústria alimentícia. Esse método é altamente preciso e, ao mesmo tempo, adequado para tanques …
Leia maisMonitoramento seguro de filtros com manômetros diferenciais
Áquila Infanti | PressãoO monitoramento do filtro é uma tarefa central dos manômetros de pressão diferencial – a pressão diferencial aumenta assim que o filtro fica entupido. Os instrumentos de medição sinalizam assim quando o filtro …
Leia maisTA Luft agora segue a ISO 15848-1 para emissões fugitivas
Áquila Infanti | WIKA insightTA Luft foi revisado. Para a prevenção de emissões fugitivas, a nova versão da diretiva alemã segue agora a norma internacional ISO 15848-1. Da mesma forma, os testes de acordo com a TA Luft seguem os mesmos …
Leia maisProdução de plásticos: Medição segura de pressão até 330 °C
Áquila Infanti | PressãoA medição de pressão na produção de PBAT, um plástico biodegradável, enfrenta um desafio especial: temperaturas de até 330 °C prevalecem no processo. Para um produtor de PBAT, portanto, a WIKA projetou um …
Leia maisReduzir a pegada de carbono de forma sustentável
Áquila Infanti | WIKA insightNo espaço de um ano, muito foi alcançado na WIKA em termos de sustentabilidade para reduzir a pegada de carbono da empresa. Os dados foram recolhidos para o relatório de sustentabilidade e foram implementados …
Leia mais