Lebensmittelsilos sind eine sicherheitskritische Anwendung.

Druckschalter in Lebensmittelsilos tragen erheblich dazu bei, einen Überdruck rechtzeitig zu detektieren und sicher zu verhindern. Für diese Aufgabe setzt ein Hersteller solcher Hochbehälter den mechanischen Druckschalter Typ MA ein. Bei dem explosionsgeschützten Gerät gab eine besondere Eigenschaft den Ausschlag: Es ist auch für Staub-Anwendungen zugelassen. 

Neben dem Überdruck auch eine Explosionsgefahr durch Staubbildung

Die Lebensmittelsilos des Kunden nehmen Schüttgut auf, vor allem Milchpulver, Mehl und Zucker. Beim pneumatischen Befüllen kann sich ein Überdruck aufbauen, der die Sicherheit des Silos und somit auch Mensch und Umwelt gefährdet. Das Aufkommen leicht entzündlichen Staubs kann die Situation noch um eine Explosionsgefahr verschärfen. Das Risikopotenzial ist demzufolge groß und erfordert entsprechende Maßnahmen.

Der WIKA-Kunde hat daher in seinen Lebensmittelsilos unter anderem ein komplexes Sicherheitssystem zum Schutz vor Überdruck installiert. Der Druckschalter MA übernimmt dabei eine zentrale Funktion: Er überwacht den Druckverlauf in den Silos und schaltet bei Überschreiten des definierten Grenzwerts die Pumpe ab, um den Füllvorgang zu stoppen.

Robuster Druckschalter für sicherheitskritische Anwendungen wie in Lebensmittelsilos

Der Druckschalter Typ MA ist prädestiniert für sicherheitskritische Anwendungen wie in Lebensmittelsilos.

Der Druckschalter Typ MA eignet sich auch für Einsätze in Staub-Umgebungen wie in Lebensmittelsilos.

Für sicherheitskritische Anwendungen wie in Lebensmittelsilos ist der Druckschalter MA geradezu prädestiniert. Als mechanisches Gerät arbeitet er ohne Hilfsenergie. Er ist mit einem oder zwei Mikroschaltern ausgerüstet, die über ein druckfestes Gelenk betätigt werden.

Der Kunde wählte den Schalter auch wegen seiner Robustheit. Das Gehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung und verkraftet Drücke bis 600 bar. Typ MA hat eine IECEx- bzw. ATEX-Zulassung und ist nach Zündschutzart Ex d (druckfeste Kapselung) ausgelegt. Er kann sowohl in Gas- als auch in Staub-Umgebungen eingesetzt werden. Der Schalter ist zudem in SIL-2- und SIL-3-Ausführungen lieferbar.

Hinweis
Weitere technische Details zum Druckschalter Typ MA erhalten Sie auf der WIKA-Webseite. Dort stellen wir Ihnen auch weitere Produkte und Lösungen für die Lebensmittelindustrie vor. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Lesen Sie außerdem unsere Beiträge
Drucküberwachung in UHT-Anlage ohne Kontaminationsrisiko
Druckmittlersystem mit Membranüberwachung – auch digital
Druckschalter im Wasserstoffzug sorgt für Sicherheit
SIL-Druckschalter: Sicherheit in der Reifenherstellung



Kommentar verfassen