Als Vertreter von WIKA habe ich an der Erstellung des „VDMA-Einheitsblatt für Fluidsensorik 24574-1 - Teil 1: Druckschalter" mitgearbeitet. Worin lag die Zielsetzung dieses VDMA-Arbeitskreises? Ganz einfach: der VDMA-Standard hat das Ziel die Nutzung von …
Normen/Zulassungen/Richtlinien
Eiskalt – Elektrische Thermometer in niedrigen Umgebungstemperaturen
Joachim Brückner | Know-howMessstofftemperaturen von -60 °C würden den Konstrukteuren von elektrischen Thermometern nicht einmal ein Achselzucken entlocken - spricht man hingegen von Umgebungstemperaturen von -60 °C, dann hört man öfters das zischende Geräusch zwischen den Zähnen …
Norm für Absolutdruckmanometer: DIN 16002
Silvia Weber | Know-howLückenschluss bei der Normierung für Messgeräte: Für Absolutdruckmanometer wurde Mitte des Jahres 2017 die DIN 16002 veröffentlicht. Die Gerätefamilie des Typs 532.52 von WIKA entspricht dieser Norm. Alle Ausführungen besitzen seitdem den Aufdruck DIN 16002. …
„UL Recognized“, „UL Listing“ – Worin liegt der Unterschied?
Jens Bargon | Know-howDie „UL-Zulassung“ ist eine wichtige, bekannte Produkt-Zulassung. Dass es unterschiedliche Zulassungen der „UL“ („Underwriters Laboratories“) gibt, ist dagegen weniger bekannt. Wenn im allgemeinen Sprachgebrauch von „UL-Zulassung“ die Rede …
EAC-Zulassung für Manometer und Thermometer: Was ist zu beachten?
Jürgen Reiser | Know-howWer Messgeräte oder andere technische Güter nach Russland bzw. zu einer Vielzahl seiner Nachbarstaaten exportiert, muss den Zertifizierungsprozess der "Eurasian Conformity" (EAC) durchlaufen. Eine EAC-Zulassung ist mit der CE-Konformität vergleichbar. Sie wird je …