Wärmeerzeugende Anlagen finden ihren Einsatz in Industrie und Heizungstechnik. Für den gefahrlosen Betrieb solcher Anlagen wird eine Vielzahl von sicherheitstechnischen Einrichtungen benötigt. Sie sollen dabei unter anderem Übertemperatur sowie Über- und …
Normen/Zulassungen/Richtlinien
Verantwortungsvolle Handhabung von Schwefelhexafluorid
Arthur Böttcher | Know-howSchwefelhexafluorid - oder kurz auch: SF 6 -Gas - ist das Gas mit dem stärksten bisher bekannten Treibhauseffekt. Der Beitrag zum Treibhauseffekt beträgt etwa das 23.000-fache von CO 2 und ist in der Atmosphäre stabil. Schwefelhexafluorid ist definiert …
Zwei WIKA-Stimmen in der ASME
Stefan Schneider | WIKA-InsightWIKAs Fachmeinung ist in industriellen Gremien und Organisationen gefragt. Larry Harper (l.) und Michael Muth (r.) von WIKA USA zum Beispiel reden jetzt in der ASME BPE ein wichtiges Wort mit. Die ASME BPE ist die Abteilung der American Society of Mechanical …
Drucksensoren in Anwendungen mit Trinkwasser – was ist zu beachten?
Stefan Heusel | AnwendungenDrucksensoren werden in einer Vielzahl von Anwendungen rund um die Erzeugung und Verteilung von Trinkwasser benötigt. Sobald ein Drucksensor mit Trinkwasser in Berührung kommt, fragt man sich als Anwender, ob dies zulässig ist. Schließlich gelten für Lebensmittel …
Kalibrierung mit portablen Geräten im explosionsgefährdeten Bereich
Marco Wörner | AnwendungenNüchtern betrachtet, bilden die meisten Industrieanlagen eine Gefahrenzone. Viele für die Betriebsabläufe notwendigen Stoffe, aber auch Endprodukte sind brennbar oder explosionsfähig. Je mehr von diesen Materialien für den Verarbeitungsprozess notwendig sind oder …