El EMICOgauge elimina las emisiones fugitivas de metano

Tanto en la industria química, como en las empresas petroleras o en la producción de petróleo y gas natural, hay muchos procesos que contienen metano, lo que también es perjudicial para el clima a través de las emisiones fugitivas. El sistema de medición de presión EMICOgauge de WIKA contrarresta cualquier escape de este gas de efecto invernadero o de cualquier sustancia similar a través de la instrumentación del proceso. Se trata del montaje de un manómetro en versión de seguridad con una válvula para evitar las emisiones fugitivas.

En comparación con combinaciones similares, el sistema EMICOgauge (EMICO = EMIssion COntrol) representa un avance crucial: es el primero de su clase que se somete a una prueba de estanqueidad en su totalidad de acuerdo con los requisitos de TA Luft (VDI 2440) sobre emisiones fugitivas. Esto ha sido posible gracias a un diseño especial.

El racor cónico/roscado evita las emisiones fugitivas

En principio, cualquier instrumento de medición de presión puede acoplarse a una de las válvulas de instrumentación de emisiones fugitivas de WIKA. Para ello se utiliza una rosca de montaje, lo que supone un riesgo potencial de fugas. El sistema EMICOgauge, en cambio, tiene un racor cónico/roscado con un adaptador que gira libremente y un sistema de sellado redundante (con asiento de metal/metal y O-ring más anillo de sellado de respaldo). Las propias juntas están fabricadas con materiales especialmente resistentes a las influencias químicas y térmicas. Gracias a la alta calidad de su fabricación, WIKA garantiza la estanqueidad del conjunto, incluso después de haberlo montado y desmontado veinte veces.

Pressure measuring system against fugitive methane emissions

En el montaje habitual del instrumento de medición de presión y válvula mediante una rosca de montaje, hay dos puntos potenciales de emisiones fugitivas (imagen izquierda). El sistema EMICOgauge elimina estas fugas gracias a la conexión con rosca cónica con adaptador de rotación libre y sistema de sellado redundante.

 

Protección para las personas y el proceso 

Por lo tanto, el sistema de medición cumple las normas de seguridad más estrictas. Elimina las emisiones fugitivas de metano y otras sustancias, de forma permanente. Su protección se extiende tanto al medio ambiente como a los procesos y a las personas que trabajan en ellos. El metano, por ejemplo, no sólo tiene un alto potencial de calentamiento global, sino que también es altamente inflamable. El gas es también la razón por la que la válvula de instrumentación se combina con un manómetro. Los lugares de medición en las zonas de la planta donde el metano fluye por las tuberías están equipados principalmente con instrumentos indicadores.

Manómetro en versión de seguridad S3

El sistema EMICOgauge mide presiones de hasta 420 bar (6.000 psi) con el manómetro modelo 2xx.30 en versión de seguridad S3. Esta variante protege al usuario de lesiones en caso de fallo por sobrepresión. Para el segundo componente del sistema de medición, la válvula, están disponibles los siguientes modelos con diseño optimizado para las emisiones fugitivas, según la norma ISO 15848-1 y TA Luft: la monobrida IVM y las válvulas de aguja IV1x e IV2x (bloqueo y purga). La puesta en marcha del sistema EMICOgauge se realiza según el principio «plug and play». El adaptador giratorio libre permite posicionar la pantalla en 360° y desmontar fácilmente el instrumento de medición para su calibración o sustitución.

Encontrará más información sobre el sistema EMICOgauge y los instrumentos que pueden combinarse con él en el sitio web de WIKA o en el folleto correspondiente. No dude en ponerse en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudarle.

Lea también los siguientes artículos de nuestro Blog:
“Evitar emisiones fugitivas mediante la prevención”
“Válvula con doble bloqueo y purga para un funcionamiento seguro”
“Combinación de instrumentos de medición de presión y accesorios: ventajas del sistema hook-up o conjunto preensamblado”

En el siguiente vídeo descubrirá más sobre nuestras válvulas de instrumentación:



Comentario