Unità di trattamento aria HVAC

En el contexto actual donde la eficiencia energética y el rendimiento de los sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado (HVAC) son fundamentales, la serie A2G-5X0 de WIKA representa una verdadera innovación. Estos instrumentos destacan por su precisión, conectividad y fiabilidad, cumpliendo con las exigencias de las unidades de tratamiento de aire. Este artículo muestra cómo estos productos están redefiniendo los estándares de la industria y proporcionando soluciones efectivas a los desafíos contemporáneos.

Presentación de la familia A2G-5X0

La familia A2G-5X0 incluye tres productos clave:

  1. A2G-500: Sensor de presión diferencial.
  2. A2G-520: Sensor de caudal de aire de presión diferencial.
  3. A2G-540: Controlador de presión diferencial y caudal de aire.

Cada modelo está diseñado para responder a aplicaciones específicas, compartiendo el diseño modular e intuitivo.

La respuesta a los desafíos modernos de las unidades de tratamiento de aire

Los sistemas de tratamiento de aire desempeñan un papel crucial en la gestión de los ambientes interiores, ya sea para garantizar una calidad de aire óptima en hospitales, laboratorios o espacios comerciales, o para reducir los costos energéticos de instalaciones industriales. Sin embargo, las soluciones existentes suelen tener limitaciones: falta de integración, costos elevados de mantenimiento o incompatibilidad con plataformas conectadas modernas.
WIKA diseñó la familia A2G-5X0 para afrontar estos desafíos. Este nuevo ecosistema incluye sensores de presión diferencial, sensores de caudal de aire y controladores combinados, todos pensados para ofrecer un rendimiento superior en los entornos más exigentes. Gracias a su arquitectura modular y conectividad avanzada, estos instrumentos se integran perfectamente en los sistemas de automatización más complejos.

Una innovación al servicio de la precisión y la eficiencia

Sensor de presión diferencial, versión con batería y LoRaWAN®  modelo A2G-500

Sensor de presión diferencial, versión con batería y LoRaWAN® modelo A2G-500

El corazón de la serie A2G-5X0 está basado en tecnologías de vanguardia que garantizan mediciones precisas y fiables, incluso en condiciones difíciles. Por ejemplo, los sensores utilizan compensación de temperatura y elementos de medición piezorresistivos para mantener una precisión óptima a largo plazo. Además, una funcionalidad de punto cero automático elimina la necesidad de calibraciones manuales, reduciendo los costes de mantenimiento y aumentando la disponibilidad de los sistemas.

Los modelos A2G-520 y A2G-540, por su parte, integran cálculos de caudal de aire basados en los principios fundamentales de Bernoulli y la continuidad. Esta capacidad permite monitorizar y optimizar los flujos de aire con una precisión notable, un valor particularmente importante para las industrias farmacéuticas y entornos críticos.

 

Aplicaciones variadas en las unidades de tratamiento de aire

Sensor de presión diferencial y caudal de aire modelo A2G-520

Sensor de presión diferencial y caudal de aire modelo A2G-520

La versatilidad de la serie A2G-5X0 abre la puerta a una amplia gama de aplicaciones en las centrales de tratamiento de aire. Los sensores de presión diferencial son ideales para monitorizar el estado de los filtros, un factor clave para mantener una calidad de aire constante y reducir los costes energéticos. Detectando rápidamente las obstrucciones, estos instrumentos facilitan el mantenimiento proactivo.
Los entornos críticos, como las salas blancas o los laboratorios farmacéuticos, también se benefician de las capacidades avanzadas de esta gama. Los sensores A2G-520 y A2G-540 permiten controlar con precisión las pérdidas de aire y los flujos, garantizando condiciones de trabajo óptimas.
Para proyectos de modernización, las versiones inalámbricas de la serie A2G-5X0 representan una solución ideal. Alimentados por batería y equipados con conectividad LPWAN, estos sensores reducen considerablemente las necesidades de cableado, haciendo que su instalación sea rápida y económica.

 

¿Por qué escoger la familia A2G-5X0?

Controlador de presión diferencial y caudal de aire modelo A2G-540

Controlador de presión diferencial y caudal de aire modelo A2G-540

Con la serie A2G-5X0, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a nuestros clientes en la transición hacia sistemas más inteligentes y sostenibles.

Ya seas ingeniero, responsable de compras u operador, la serie A2G-5X0 ofrece una solución completa para optimizar tus sistemas de tratamiento de aire. Gracias a su tecnología avanzada, conectividad inteligente y diseño robusto, estos instrumentos son una inversión estratégica para el futuro.

Para descubrir cómo la serie A2G-5X0 puede transformar tus sistemas de tratamiento de aire, visita nuestra página web sobre unidades de tratamiento de aire.

 

 

Nota

En nuestrapágina webencontrarás más información sobre WIKA y una visión general de los productos, industrias y servicios que ofrecemos. En latienda online de WIKAtambién puedes encontrar una amplia gama de instrumentos de medición estándar. No dudes en ponerte encontacto con nosotrospara cualquier pregunta o información. 

También puedes consultar nuestros artículos:
Medición de presión, temperatura y caudal para HVAC/R
¿Por qué es importante calibrar los balómetros?
Introducción a la medición de la presión diferencial



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.