Las camas hospitalarias con sistemas de pesaje integrados se están convirtiendo en herramientas fundamentales para el seguimiento clínico de los pacientes. Al integrar las células de carga directamente en la estructura de la cama, los profesionales sanitarios pueden controlar la evolución del peso, el balance hídrico y el estado general del paciente sin tener que trasladarlo a una báscula independiente. Esto mejora la seguridad, preserva la dignidad del paciente y libera tiempo valioso para la atención de enfermería.
Las camas inteligentes combinan distintos sensores: pueden detectar la ocupación de la cama, monitorizar patrones de movimiento e incluso avisar de posibles alteraciones cardíacas o respiratorias. Cuando a esta red de sensores se añade un sistema de pesaje preciso, las camas hospitalarias y las cunas de las unidades de cuidados intensivos neonatales se convierten en un elemento central de la estrategia de monitorización clínica.
¿Por qué integrar los sistemas de pesaje en las camas hospitalarias?

Las básculas de precisión integradas en las cunas de las unidades de cuidados intensivos neonatales facilitan el control del peso de los recién nacidos prematuros.
Para los pacientes no deambulantes, el pesaje es una actividad esencial. En las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN/NICU), las básculas de precisión integradas en incubadoras y cunas permiten verificar si un bebé prematuro gana o pierde peso entre tomas.
En los quirófanos y en las salas de reanimación, las camas equipadas con módulos de pesaje integrados permiten dosificar con precisión medicamentos y anestesia, posibilitando un control fiable de la ingesta, pérdida y retención de líquidos.
Para los pacientes adultos obesos o con movilidad reducida, el traslado a una báscula independiente requiere tiempo, mano de obra y supone riesgos tanto para el paciente como para el personal. Las camas con pesaje integrado eliminan la necesidad de estos desplazamientos, aumentan el confort del paciente, reducen lesiones y hacen más eficientes los flujos de trabajo.
Gracias a estas ventajas, un número creciente de hospitales, clínicas y residencias de mayores está adoptando camas inteligentes con sistemas de pesaje integrados basados en células de carga robustas y dedicadas.
Criterios clave en la selección de células de carga para camas hospitalarias
El corazón de cualquier sistema de pesaje en camas hospitalarias son los sensores de fuerza. Elegir la célula de carga adecuada garantiza un rendimiento preciso, fiable y duradero.
Campo de medida
• Las camas hospitalarias para adultos requieren generalmente células con un rango de hasta aproximadamente 250 kg.
• Las cunas neonatales necesitan rangos mucho más reducidos, típicamente 0…3 kg, para detectar variaciones mínimas de peso.
• Las camas bariátricas se benefician de células con capacidades de hasta aproximadamente 0…500 kg.
Capacidad de sobrecarga (límite de fuerza)
Dado que las camas hospitalarias están sometidas a cargas dinámicas —pacientes sentándose, personal apoyándose en las barandillas, accesorios fijados al bastidor— es recomendable usar células con sobrecarga del 120–150% de la carga nominal, evitando daños ante esfuerzos ocasionalmente superiores.
Precisión
Para ser clínicamente útil, el sistema de pesaje integrado debe garantizar una precisión entre 0,09 y 0,23 kg. Este nivel permite identificar variaciones relevantes sin generar alarmas innecesarias.
Diseño mecánico
Los sensores deben soportar fuerzas dinámicas y ser compatibles con la mecánica de la cama. Las células de carga de flexión en acero inoxidable, con fuelles soldados y alta protección frente a la entrada de agentes externos, son una solución robusta y fiable.
Durabilidad e higiene
Las camas hospitalarias se utilizan de manera continua y se someten a limpiezas frecuentes con desinfectantes agresivos. Por ello, es esencial que las células tengan un diseño totalmente sellado, materiales resistentes a la corrosión y una deriva mínima a lo largo del tiempo.
Dónde instalar los sistemas de células de carga en camas hospitalarias inteligentes

La mayoría de las camas hospitalarias de alta tecnología están equipadas con cuatro células de carga, una en cada esquina.
La mayoría de las camas hospitalarias inteligentes utilizan cuatro células de carga, una en cada esquina del armazón. El concepto de instalación varía según el diseño de la cama y las funcionalidades requeridas.
- Montaje entre la rueda giratoria y el bastidor: se pueden emplear células compactas de flexón, como los modelos WIKA F3203 o F3833, con capacidades de hasta 500 kg y estructura de acero inoxidable, aptas para mediciones estáticas y dinámicas.
- Montaje entre el bastidor inferior y superior: en estos casos, suelen preferirse células planas o de bajo perfil gracias a su geometría compacta.
El número y la posición de los sensores dependen del tamaño de la cama, del número de secciones y de cómo estas se inclinan y se desplazan. El objetivo es asegurar que todas las fuerzas se transmitan correctamente a las células, incluso cuando el paciente o la cama cambian de postura..
Una caja de suma recoge las señales mV/V procedentes de cada célula y calcula el peso total. Puede situarse de forma centralizada bajo la cama o integrarse en el panel de control, ya que no realiza mediciones directas y su ubicación no afecta a la precisión.
La integración de un microprocesador en la unidad de visualización/control permite funciones avanzadas, entre ellas:
- detección de bordes de la cama
- alarmas de salida cuando el peso desciende por debajo de un umbral
- análisis de la evolución del peso a lo largo del tiempo
Estas funciones convierten el sistema de pesaje en un componente activo de la seguridad y monitorización inteligente.
La experiencia de WIKA en detección de carga para camas hospitalarias
Cada fabricante de camas y básculas médicas tiene necesidades concretas en cuanto a capacidad, precisión, diseño mecánico, interfaz y costes. Por ello, muchos OEM colaboran con WIKA para desarrollar sistemas de células de carga personalizados para camas hospitalarias.
WIKA ofrece:
- un amplio portafolio de células de flexión y otros sensores de fuerza para aplicaciones de pesaje
- productos estándar como F3203 y F3833, además de versiones a medida para modelos específicos de camas
- soporte técnico para la colocación de sensores, diseño de kits de montaje y selección de cajas de suma e indicadores
- capacidad de producción global y estándares de calidad que garantizan un rendimiento estable durante toda la vida útil de la cama
Combinando hardware robusto y conocimiento aplicado, WIKA ayuda a los OEM a diseñar camas hospitalarias y cunas de UCIN que destacan por su seguridad, facilidad de uso y coste total de propiedad optimizado.
Preguntas frecuentes – Células de carga para camas hospitalarias
1. ¿Por qué utilizar células de carga integradas en lugar de básculas de suelo independientes?
Para pesar a los pacientes directamente en la cama, sin traslados. Esto reduce el riesgo de caídas, ahorra tiempo, preserva la dignidad del paciente y permite mediciones más frecuentes —aspecto fundamental en cuidados intensivos y aplicaciones bariátricas.
2. ¿Cuántas células de carga se utilizan habitualmente?
La mayoría de los sistemas modernos emplean cuatro células , una en cada esquina de la cama. Esta configuración distribuye la carga de manera uniforme, soporta los movimientos del somier y garantiza mediciones estables incluso con pacientes desplazados lateralmente.
3. ¿Qué precisión deben alcanzar?
Para uso clínico, la precisión total debe situarse alrededor de 0,09–0,23 kg. células de alta calidad con una exactitud de ±0,2% de la carga nominal ayudan a lograr estos valores sin necesidad de recalibraciones frecuentes.
4. ¿Es posible adaptar camas hospitalarias ya existentes?
En muchos casos, sí. Si el bastidor ofrece puntos de montaje adecuados, los OEM o especialistas en retrofit pueden instalar células bajo el armazón o las ruedas. Las células de flexión de WIKA y sus accesorios permiten instalaciones versátiles tanto en modelos nuevos como en retrofits.
Visita nuestra página web y no dudes en contactar con nosotros para cualquier información adicional al respecto; nuestros técnicos especialistas estarán encantados de asesorarte para tu aplicación específica.
Lee también los siguientes artículos de nuestro Blog:
Cómo fabricar básculas: desde células de carga hasta sistemas de pesaje completos
Cómo elegir la célula de carga adecuada para tu aplicación