Las fábricas de semiconductores exigen un control absoluto de cada parámetro del proceso, especialmente cuando se trata de gases y productos químicos en aplicaciones de ultra alta pureza (UHP). Cualquier rastro de contaminación o una fuga no detectada puede provocar pérdidas de rendimiento, incidentes de seguridad o costosos tiempos de inactividad. Por eso, los instrumentos de presión UHP –tanto transductores de presión UHP como manómetros de presión UHP– son componentes fundamentales en la producción moderna de semiconductores.

Supervisan la presión en la distribución de gases a granel y especiales, en el suministro de productos químicos y en los paneles de gas en el punto de uso, cumpliendo al mismo tiempo con los estrictos estándares SEMI en cuanto a limpieza, resistencia a la corrosión y estanqueidad. Los instrumentos de presión UHP bien diseñados ayudan a los fabricantes a mantener procesos estables, proteger al personal y maximizar la productividad.

Por qué los instrumentos de presión UHP son tan importantes

En la producción de semiconductores, el mismo gas puede aparecer en contextos muy diferentes: como gas reactivo de proceso en deposición, como gas inerte de purga o como gas portador de alta pureza. En todos los casos, la presión debe medirse con precisión en condiciones exigentes:

  • requisitos de alta pureza, a menudo a nivel de ppb
  • medios corrosivos, tóxicos o inflamables
  • volúmenes muertos muy bajos y excelente comportamiento de purga
  • requisitos de estanqueidad de hasta tasas de fuga de helio de 10⁻⁹ mbar · l/s

Por ello, los instrumentos de presión UHP utilizan materiales cuidadosamente seleccionados, tratamientos superficiales especiales y procesos de fabricación altamente controlados. Normalmente se instalan en:

  • sistemas de gases a granel y especiales
  • paneles de gas y conexiones para herramientas
  • bancos húmedos y sistemas de distribución de productos químico
  • colectores de válvulas UHP y cajas de distribución

1. Materiales y acabado superficial en los instrumentos de presión UHP

Para las partes en contacto con el medio, las aplicaciones UHP se basan casi siempre en acero inoxidable 316L con contenido muy bajo de azufre o en aleaciones refundidas VIM/VAR. Estos materiales combinan una alta resistencia a la corrosión con una excelente soldabilidad y estabilidad mecánica.

Para minimizar aún más la generación de partículas y la adsorción, las superficies internas de los instrumentos de presión UHP se electropulen. Los valores típicos de rugosidad son Ra ≤ 0,13 μm, con límites claros definidos por la norma SEMI F19 o estándares similares. Las superficies lisas implican un mejor comportamiento de purga, tiempos de arranque más cortos y un menor riesgo de contaminación cruzada entre etapas del proceso.

Algunos transductores de presión UHP también utilizan tecnología de sensor de película delgada sobre aleaciones especiales para garantizar una estabilidad a largo plazo y una deriva mínima de la señal, incluso con ciclos frecuentes de temperatura.

2. Uniones soldadas y conexiones estancas

Incluso el mejor material es inútil si la soldadura y las conexiones no son perfectamente estancas. En los sistemas UHP, cada soldadura y cada sellado son un posible punto de entrada de aire, humedad o partículas no deseadas.
Por ello, los instrumentos de presión UHP modernos se basan en:

  • cuerpos de sensor totalmente soldados con un número mínimo de cordones de soldadura
  • procesos de soldadura orbital con parámetros y documentación estrictos
  • conexiones compatibles con VCR® y otros racores de compresión UHP
  • pruebas de fugas de helio al 100 % conforme a SEMI F1 o normas similares

El resultado es una cadena de medición de presión altamente fiable que mantiene los medios contenidos de forma segura, incluso con gases agresivos como cloro, silano o cloruro de hidrógeno.

3. Limpieza UHP y embalaje en sala limpia

Un pilar final del diseño UHP es la limpieza y el embalaje. Tras el mecanizado y la soldadura, los instrumentos de presión UHP deben someterse a procesos de limpieza de varias etapas para eliminar aceites, partículas y residuos. Solo entonces se secan, se ensamblan y se prueban en salas limpias de clase 100 (ISO 5) o superior.

Para preservar este alto grado de pureza, los instrumentos se embalan en doble bolsa bajo condiciones de sala limpia y se envían con tapas protectoras. Un etiquetado claro, la documentación de certificados y la trazabilidad completan el conjunto. Esto garantiza que el usuario pueda integrar el dispositivo en el sistema de gas UHP con un esfuerzo mínimo adicional de limpieza y validación.

Transductores de presión UHP de WIKA para aplicaciones de semiconductores

Los transductores de presión UHP de la serie WU cumplen los requisitos de aplicación de la fabricación de semiconductores.

WIKA ofrece varias familias de transductores de presión de ultra alta pureza que se han desarrollado específicamente para la industria de semiconductores:

  • Transductores UHP compactos WUC-10 / WUC-15 / WUC-16 – diseñados para áreas peligrosas, con superficies electropulidas conformes a SEMI y una excelente estabilidad EMC. Estos modelos son ideales para aplicaciones en las que la protección contra explosiones y la pureza UHP deben ir de la mano.
  • Transductores UHP WU-20 / WU-25 / WU-26 – combinan conceptos digitales modernos con señales de salida similares a las analógicas. La medición de presión referenciada al vacío, la compensación activa de temperatura y la supresión avanzada de ruido dan como resultado una precisión muy alta y una estabilidad a largo plazo.
  • Transductores UHP WUD-20 / WUD-25 / WUD-26 y WUD-2x-E – transductores de presión UHP ultracompactos disponibles con salidas analógicas o interfaz EtherCAT®. El WUD-2x-E añade comunicación digital, redundancia de cable y datos de diagnóstico ampliados para herramientas inteligentes y control avanzado de procesos.

Gracias a su reducido tamaño, estos instrumentos de presión UHP se integran fácilmente en cajas de gas abarrotadas y en paneles sobre la herramienta, mientras que su construcción robusta protege frente a esfuerzos de torsión durante la instalación.

UHP HYDRA-Gauge y HYDRA-Sensor

Manómetros de presión UHP de WIKA y sistemas HYDRA

Para muchas tareas, una indicación mecánica sigue siendo la forma más sencilla de comprobar la presión de un vistazo. Por ello, WIKA complementa sus transductores UHP con:

  • Manómetros de presión UHP de tubo Bourdon – manómetros de acero inoxidable para gases de ultra alta pureza y medios agresivos, disponibles con conexiones compatibles con VCR® y pruebas de fugas de helio para uso en semiconductores.
  • Sistemas HYDRA-Gauge y HYDRA-Sensor – conjuntos de medición de presión con diseño patentado de doble diafragma y partes en contacto con el medio de PFA para la distribución de productos químicos en plantas de semiconductores. Combinan compatibilidad UHP en el lado del proceso con elementos de medición externos robustos para una larga vida útil.

En conjunto, estos instrumentos de presión UHP cubren desde la supervisión digital de alta precisión hasta la indicación local simple.

Del valor medido al valor añadido

Elegir los instrumentos de presión UHP adecuados es solo un paso. Para aprovechar todo el potencial de la tecnología de medición UHP, los fabricantes de semiconductores combinan cada vez más estos sensores con plataformas de IoT industrial (IIoT), estrategias de mantenimiento predictivo y diagnósticos avanzados. Los transductores UHP inteligentes con interfaces digitales proporcionan datos adicionales del proceso, como temperatura o información de estado, lo que permite una resolución de problemas más rápida y procesos más estables.

WIKA apoya a los clientes a lo largo de todo el camino, desde el asesoramiento de aplicaciones y la selección de instrumentos hasta la integración en paneles de gas y plataformas de herramientas.


Pr
eguntas frecuentes

1. ¿Qué hace que un instrumento de presión sea adecuado para aplicaciones UHP en semiconductores?
Un instrumento de presión UHP debe utilizar acero inoxidable de alta calidad o aleaciones especiales, superficies electropulidas con una rugosidad muy baja, soldaduras probadas con helio y conexiones estancas. También necesita una limpieza UHP exhaustiva y embalaje en sala limpia para evitar la introducción de partículas o humedad en el sistema de gas.

2. ¿Por qué se prefieren los transductores de presión UHP frente a los transmisores industriales estándar en las fábricas de semiconductores?
Los transmisores estándar normalmente no están diseñados para los requisitos de ultra alta pureza y pueden tener volúmenes muertos mayores, materiales menos adecuados o una estanqueidad insuficiente. Los transductores de presión UHP están optimizados para gases ultralimpios, ofrecen un mejor comportamiento de purga y cumplen las especificaciones SEMI para la producción de semiconductores.

3. ¿Cuándo debería utilizar un manómetro de presión UHP mecánico en lugar de un transductor?
Los manómetros de presión UHP mecánicos son ideales para la indicación local, la medición de respaldo o aplicaciones en las que no se requiere una señal electrónica. Son simples, robustos y no necesitan alimentación. En muchos paneles de gas, complementan a los transductores UHP ofreciendo comprobaciones visuales rápidas directamente en el punto de uso.

¿Necesitas más información? Visita nuestra página web o no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Lee también los siguientes artículos del Blog:
Transductores de presión UHP: compacidad y conectividad inteligente
¿Cuál es el tipo de protección contra explosiones principal para los transductores de presión UHP?
Sensores de presión UHP para semiconductores