• Aplicaciones
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

Aplicaciones

Monitorización de presión flexible en el procesamiento del plasma sanguíneo

Serena Doria | Aplicaciones
Procesamiento del plasma sanguíneo

El procesamiento del plasma sanguíneo como materia prima para diversos medicamentos plantea complejas exigencias a la monitorización de presión. Para la instrumentación correspondiente, un fabricante farmacéutico buscaba una solución integral que cumpliera sus …

Leer más

Producción de pesticidas: medición de presión de backup con manómetro de membrana

Serena Doria | Aplicaciones
Campo de colza en flor con aplicación de pesticidas

Los elevados requisitos que se imponen a los pesticidas y a su producción se reflejan también en la medición de presión en el proceso. Por ello, un cliente de WIKA ha complementado la instrumentación electrónica para el control de presión con un backup …

Leer más

El presostato como garantía de seguridad para los trenes impulsados por hidrógeno

Serena Doria | Aplicaciones
Tren de hidrógeno

En un tren de hidrógeno recientemente desarrollado para el transporte local, un presostato de WIKA desempeña un papel crucial. Dentro del ámbito de la supervisión de la presión, realiza la función central de seguridad en el sistema de suministro de H2 durante …

Leer más

Las reacciones de oxidación parcial (POX) representan un reto para el termopar y otros instrumentos de medición

Serena Doria | Aplicaciones
I reattori pox rappresentano una sfida per le termocoppie

Las temperaturas extremas y la alta concentración de hidrógeno en los reactores de oxidación parcial (POX) crean un entorno difícil para los instrumentos de medición, incluido el termopar , que no están equipados para hacer frente a estos desafíos. La …

Leer más

Exactitud duradera para el sistema de separador de membrana en procesos de vacío

Serena Doria | Aplicaciones
sistema de separador de membrana para procesos de vacío

Un sistema de separador de membrana en un proceso de vacío debe superar un reto importante: debe ofrecer un resultado de medición fiable, incluso cuando la presión cae y la temperatura aumenta al mismo tiempo. El ejemplo de una empresa química que produce …

Leer más
Artículos más leídos
  • La medición de nivel en depósitos cerrados
  • ¿Por qué falla un manómetro? Los siete motivos más habituales y cómo prevenirlos
  • Principales tipos de fertilizantes y sus procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales