En un tren de hidrógeno recientemente desarrollado para el transporte local, un presostato de WIKA desempeña un papel crucial. Dentro del ámbito de la supervisión de la presión, realiza la función central de seguridad en el sistema de suministro de H2 durante …
Aplicaciones
Las reacciones de oxidación parcial (POX) representan un reto para el termopar y otros instrumentos de medición
Serena Doria | AplicacionesLas temperaturas extremas y la alta concentración de hidrógeno en los reactores de oxidación parcial (POX) crean un entorno difícil para los instrumentos de medición, incluido el termopar , que no están equipados para hacer frente a estos desafíos. La …
Exactitud duradera para el sistema de separador de membrana en procesos de vacío
Serena Doria | AplicacionesUn sistema de separador de membrana en un proceso de vacío debe superar un reto importante: debe ofrecer un resultado de medición fiable, incluso cuando la presión cae y la temperatura aumenta al mismo tiempo. El ejemplo de una empresa química que produce …
Reducir el riesgo de contaminación del proceso alimentario con el sistema de monitorización de membrana integrado de WIKA
Serena Doria | AplicacionesLa pureza del producto es un asunto de gran importancia para la industria de alimentos y bebidas . El sistema de monitorización de membrana DMSU21SA de WIKA combina la medición precisa de la presión y la conectividad digital avanzada con un sistema patentado de …
Nuevo sistema de separador de membrana para una monitorización infalible
Serena Doria | AplicacionesLos instrumentos digitales de automonitorización son esenciales para el funcionamiento seguro de la fabricación de la Industria 4.0. La nueva generación del sistema de separador de membrana de WIKA ofrece una monitorización infalible con el protocolo de …