El control de la presión en la industria farmacéutica es una tarea difícil con una gran variedad de requisitos. Sin embargo, la correspondiente diversificación de la instrumentación no tiene por qué ser una consecuencia inevitable. Así lo demuestra el uso de un …
Aplicaciones
Ahorre tiempo con la sonda de temperatura para superficies Tefracto-Pad®
Serena Doria | AplicacionesWIKA se enorgullece de presentar el último producto de la familia Gayesco: el conjunto de termopares tubeskin modelo TC59-T Tefracto-Pad®, pendiente de patente. Este termopar para superficie fácil de instalar reduce los pasos de soldadura e inspección a la mitad …
Transmisor de presión para entornos de alta resistencia
Serena Doria | AplicacionesCansado de los elevados costes de mantenimiento debidos a los fallos de los instrumentos de medición durante el proceso de curado, un importante fabricante de neumáticos cambió al transmisor de presión absoluta de alta intensidad S-20 de WIKA para obtener un …
Manómetro de membrana para la industria farmacéutica
Serena Doria | AplicacionesNecesidad y solución. El siguiente ejemplo de China muestra la competencia de WIKA en el sector farmacéutico: uno de los mayores fabricantes de vacunas de China necesitaba urgentemente un manómetro seguro y esterilizable en autoclave con diseño higiénico para la …
Calibración de instrumentos para presiones ultra altas
Rubén Vega | AplicacionesLa calibración de instrumentos de las presiones ultra altas constituye un desafío. Esto se debe a que los instrumentos de prueba convencionales sólo están diseñados para presiones de hasta 1.000 bares. Sin embargo, en muchas aplicaciones, los sensores trabajan …