Los Estados Unidos y el mundo están instalando más turbinas eólicas que nunca como fuente de energía renovable y limpia. WIKA ofrece una gama de soluciones de medición de presión y temperatura que hacen que el control de las turbinas sea más fácil y fiable …
Aplicaciones
Presostato para bombas booster
Serena Doria | AplicacionesLa invención de la bomba supuso un gran avance para la humanidad. Simplificó considerablemente el suministro de agua potable. Con la creciente demanda de un suministro de agua estable, en gran medida libre de fluctuaciones de presión, y al mismo tiempo con las …
Separador de membrana para una medición estable de caudal en aguas profundas
Serena Doria | AplicacionesLos separadores de membrana permiten adaptar los instrumentos de medición a las condiciones más extremas. Un ejemplo es la extracción de petróleo y gas natural en aguas profundas. Para las empresas de alta mar de este sector, una empresa OEM particular fabrica …
El apagallamas protege las cisternas de camión de aguas residuales
Serena Doria | AplicacionesUn apagallamas antideflagrante - o simplemente un apagallamas - impide la transmisión de la llama, a través de un instrumento de medición, en zona peligrosa 0 (gas). Esta función de protección, por tanto, desempeña un papel importante, especialmente en la …
Transmisor de presión para HVAC y refrigeración
Serena Doria | AplicacionesLos instrumentos de medición de presión ayudan a que los sistemas industriales de HVAC/R funcionen de forma más segura y eficiente. Robusto y compacto, el transmisor de presión R-1 de WIKA está diseñado específicamente para una amplia gama de aplicaciones de …