WIKA ofrece una gama completa de densímetros de gas para medir con precisión el hexafluoruro de azufre (SF6) y otros gases. Nuestras soluciones de medición de densidad del gas con compensación de temperatura utilizan uno de los cuatro tipos de tecnologías de …
Aplicaciones
Manómetros Direct Drive WIKA
Serena Doria | AplicacionesLos manómetros Direct Drive están equipados de una sola pieza móvil y no requieren de un mecanismo de aguja. Se diferencian de los manómetros estándar en su diseño y funcionalidad, son extremadamente compactos, resistentes y fiables. El tradicional …
Soluciones integrales de medición para plantas de tratamiento de aguas residuales
Laura Rubio | AplicacionesLas plantas de tratamiento de aguas residuales requieren una serie de instrumentos de medición para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro de los procesos. WIKA es la mejor alternativa para la monitorización con la tecnología que estas plantas necesitan. …
Sensores de presión y temperatura WIKA para la industria de compresores de aire
Xavier Nolla | AplicacionesEl aire presurizado hace funcionar a una amplia gama de equipos y permite una serie de procesos. A fin de asegurar el rendimiento y una larga vida útil de los compresores de aire, éstos requieren una instrumentación fiable para monitorizar la presión y la …
Instrumentación de presión, temperatura, fuerza y caudal para la industria siderúrgica
admin | AplicacionesLa producción de acero, una aleación de hierro y carbono, es un factor crucial para una economía moderna y hoy en día se utiliza como uno de los indicadores del desarrollo económico más importante de un país. Ningún otro material ofrece características tan …