Los manómetros Direct Drive están equipados de una sola pieza móvil y no requieren de un mecanismo de aguja. Se diferencian de los manómetros estándar en su diseño y funcionalidad, son extremadamente compactos, resistentes y fiables. El tradicional …
Aplicaciones
Soluciones integrales de medición para plantas de tratamiento de aguas residuales
Laura Rubio | AplicacionesLas plantas de tratamiento de aguas residuales requieren una serie de instrumentos de medición para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro de los procesos. WIKA es la mejor alternativa para la monitorización con la tecnología que estas plantas necesitan. …
Sensores de presión y temperatura WIKA para la industria de compresores de aire
Xavier Nolla | AplicacionesEl aire presurizado hace funcionar a una amplia gama de equipos y permite una serie de procesos. A fin de asegurar el rendimiento y una larga vida útil de los compresores de aire, éstos requieren una instrumentación fiable para monitorizar la presión y la …
Instrumentación de presión, temperatura, fuerza y caudal para la industria siderúrgica
admin | AplicacionesLa producción de acero, una aleación de hierro y carbono, es un factor crucial para una economía moderna y hoy en día se utiliza como uno de los indicadores del desarrollo económico más importante de un país. Ningún otro material ofrece características tan …
Medición de presión, temperatura y caudal para el control efectivo de una turbina
admin | AplicacionesLas mediciones de presión, temperatura y caudal son esenciales para el funcionamiento de las turbinas de gas y vapor. De hecho, una central eléctrica sufrirá problemas de seguridad, rendimiento y eficiencia si estos parámetros no se mantienen dentro de los rangos …