La prevención de cualquier avería de un manómetro es de máxima importancia en las aplicaciones de campo y a menudo no es posible detectar los motivos exactos. Sin embargo, se puede prevenir el daño. A continuación le detallamos los motivos más habituales que …
Aplicaciones
Hasta doble precisión
Rubén Vega | AplicacionesNo hay dos calibraciones absolutamente iguales. Esto se puede ver en el ejemplo de los instrumentos de medición de temperatura: El método de evaluación que se elija para termómetros y sensores depende de las condiciones del proceso, las normas de calidad y los …
Control de nivel por flotador en fermentadores
Laura Rubio | AplicacionesPor qué el control de nivel por flotador resulta idónea para los fermentadores ¿Sin contacto o de flotador? En el caso de los fermentadores en la industria farmacéutica, existe una respuesta clara cuando se busca un método ideal para medir el nivel: los …
Control de nivel en espacios reducidos. Cómo sustituir indicadores de vidrio por indicadores magnéticos.
Laura Rubio | AplicacionesDebido a su repetibilidad y fiabilidad, los indicadores de nivel magnéticos se utilizan ampliamente en muchos sectores, entre ellos la industria petroquímica. El control de nivel con estos instrumentos tan rentables es sencillo y elegante: constan de una cámara …
El control de filtros de aire en Unidades de Tratamiento de Aire (UTA)
Santi Cartie | AplicacionesEl consumo energético de un equipo de ventilación / climatización depende de las pérdidas de presión del sistema en su conjunto. Aquí los filtros de aire tienen un papel decisivo para el funcionamiento económico de un equipo de ventilación, pues si su periodo …