Un sello separador es adecuado para prevenir un contacto directo entre el fluido a medir y el instrumento para proteger los elementos sensibles contra medios agresivos, abrasivos, viscosos o de elevada temperatura. La presión del medio actúa sobre una membrana en el …
Aplicaciones
La medición de presión en tubos estériles
Santi Cartie | AplicacionesLos procesos en la industria alimentaria y farmacéutica exigen formas constructivas especiales para prevenir cualquier contaminación con microorganismos. Para la incorporación en tuberías se aplican separadores tubulares con conexión DIN 11864 según estándares …
La medición de temperatura en refinerías con multipuntos flexibles
Gemma Adelantado | AplicacionesLas condiciones ambientales en el sector petroquímico, presentan extremas durezas para la instrumentación y además los usuarios deben considerar crecientes expectativas referentes a eficacia y calidad de producto y materiales. El multipunto flexible refleja esta …
Sistemas de separadores en procesos con vacío
Santi Cartie | AplicacionesLa moderna instrumentación industrial se acerca cada vez más al máximo tecnicamente factible, pero a partir de un determinado límite resulta imposible de realizar cualquier medición. Para la máxima eficacia y para mantener la calidad de los procesos industriales …
Las limitaciones de la temperatura ambiental y del medio en la aplicación de sensores de presión ATEX
admin | AplicacionesEn instalaciones o máquinas que procesan o producen sustancias con peligro de explosión es imprescindible respetar la directiva 94/9/EG ATEX. Esta directiva establece que se deben utilizar áreas clasificadas Europeos solamente dispositivos homologados según ATEX. …