El control de la presión en el filtro es un factor decisivo para la optimización de la ventilación La Unión Europea presiona. Hasta 2020 pretende aumentar la eficiencia energética en edificios en un 20 por ciento. Los Estados miembros han elaborado un proyecto …
Aplicaciones
Pruebas de calidad de gas SF6 en equipos de alta tensión
Rubén Vega | AplicacionesLos usuarios de corriente eléctrico esperan una disponibilidad de 100% en cualquier momento. Para cumplir estas expectativas no debe fallar ningún elemento en la cadena de suministro de la red de alta tensión con sus subestaciones para la distribución de energía …
¿Presostato mecánico o electrónico? Criterios de selección
Serena Doria | AplicacionesUn presostato cierra o abre un circuito eléctrico en función de la presión del medio y sirve para controlar una instalación o un proceso. Existe un presostatos mecánico y electrónico para cualquier aplicación y cualquier potencia de conmutación. En primer …
La medición continua de humedad en celdas aisladas en gas SF6
Rubén Vega | AplicacionesLas celdas de la distribución de electricidad tienen una vida útil de algo más de 30 años y la seguridad operacional durante todo este periodo es un gran desafío para los operadores de redes y fabricantes de los equipos.La monitorización es un factor clave y se …
Separadores con monitorización de rotura de membrana para la industria farmacéutica
Santi Cartie | AplicacionesLos separadores sirven para adaptar la instrumentación de presión a condiciones de proceso difíciles. La membrana separa el instrumento del medio y transmite el valor de presión con un sistema hidráulico. Pero incluso una membrana de acero inoxidable puede …