• Aplicaciones
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

Aplicaciones

Instrumentación para una ventilación eficaz

Santi Cartie | Aplicaciones
air2guide

El control de la presión en el filtro es un factor decisivo para la optimización de la ventilación La Unión Europea presiona. Hasta 2020 pretende aumentar la eficiencia energética en edificios en un 20 por ciento. Los Estados miembros han elaborado un proyecto …

Leer más

Pruebas de calidad de gas SF6 en equipos de alta tensión

Rubén Vega | Aplicaciones
Gas-SF6-Analisis

Los usuarios de corriente eléctrico esperan una disponibilidad de 100% en cualquier momento. Para cumplir estas expectativas no debe fallar ningún elemento en la cadena de suministro de la red de alta tensión con sus subestaciones para la distribución de energía …

Leer más

¿Presostato mecánico o electrónico? Criterios de selección

Serena Doria | Aplicaciones
Presostato esquema

Un presostato cierra o abre un circuito eléctrico en función de la presión del medio y sirve para controlar una instalación o un proceso. Existe un presostatos mecánico y electrónico para cualquier aplicación y cualquier potencia de conmutación. En primer …

Leer más

La medición continua de humedad en celdas aisladas en gas SF6

Rubén Vega | Aplicaciones
Densimetro transmisor de presión

Las celdas de la distribución de electricidad tienen una vida útil de algo más de 30 años y la seguridad operacional durante todo este periodo es un gran desafío para los operadores de redes y fabricantes de los equipos.La monitorización es un factor clave y se …

Leer más

Separadores con monitorización de rotura de membrana para la industria farmacéutica

Santi Cartie | Aplicaciones
Separador con seguridad de rotura membrana

Los separadores sirven para adaptar la instrumentación de presión a condiciones de proceso difíciles. La membrana separa el instrumento del medio y transmite el valor de presión con un sistema hidráulico. Pero incluso una membrana de acero inoxidable puede …

Leer más
Artículos más leídos
  • La medición de nivel en depósitos cerrados
  • ¿Por qué falla un manómetro? Los siete motivos más habituales y cómo prevenirlos
  • Principales tipos de fertilizantes y sus procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales