Las condiciones ambientales en el sector petroquímico, presentan extremas durezas para la instrumentación y además los usuarios deben considerar crecientes expectativas referentes a eficacia y calidad de producto y materiales. El multipunto flexible refleja esta …
Aplicaciones
Sistemas de separadores en procesos con vacío
Santi Cartie | AplicacionesLa moderna instrumentación industrial se acerca cada vez más al máximo tecnicamente factible, pero a partir de un determinado límite resulta imposible de realizar cualquier medición. Para la máxima eficacia y para mantener la calidad de los procesos industriales …
Las limitaciones de la temperatura ambiental y del medio en la aplicación de sensores de presión ATEX
admin | AplicacionesEn instalaciones o máquinas que procesan o producen sustancias con peligro de explosión es imprescindible respetar la directiva 94/9/EG ATEX. Esta directiva establece que se deben utilizar áreas clasificadas Europeos solamente dispositivos homologados según ATEX. …
Instrumentación para una ventilación eficaz
Santi Cartie | AplicacionesEl control de la presión en el filtro es un factor decisivo para la optimización de la ventilación La Unión Europea presiona. Hasta 2020 pretende aumentar la eficiencia energética en edificios en un 20 por ciento. Los Estados miembros han elaborado un proyecto …
Pruebas de calidad de gas SF6 en equipos de alta tensión
Rubén Vega | AplicacionesLos usuarios de corriente eléctrico esperan una disponibilidad de 100% en cualquier momento. Para cumplir estas expectativas no debe fallar ningún elemento en la cadena de suministro de la red de alta tensión con sus subestaciones para la distribución de energía …