La protección de las personas y el medio ambiente son temas vitales en las plantas de proceso. Sobre todo las industrias con elevados riesgos, como la industria del petróleo y el gas, deben cumplir requisitos muy rigurosos y al mismo tiempo mejorar el rendimiento y …
Aplicaciones
Criterios para la selección de un transmisor de presión para aplicaciones hidráulicas
Xavier Nolla | AplicacionesLos usuarios del sector de la hidráulica móvil deben superar una serie de obstáculos que amenazan sus operaciones: el aumento de los costos de materiales, intemperie, la situación legal cambiante, y las paradas no planificadas. La selección de los sensores de …
La selección correcta de cable y conector en la instrumentación electrónica de presión
Xavier Nolla | AplicacionesLa selección del cable correcto para la transmisión de la señal a su equipo es decisivo para el buen funcionamiento de la máquina. Por lo general, el usuario decide detalladamente la instrumentación y los principios de medición en su aplicación, por …
El control de proceso con termómetros mecatrónicos
Xavier Nolla | AplicacionesLa temperatura es uno de las cualidades físicas más frecuentemente medidas - y en la industria es un factor clave para el control y la seguridad del proceso. La instrumentación debe cumplir a menudo dos tareas: la indicación local y el control mediante una señal …
La monitorización del relleno de gas SF6 en subestaciones eléctricas
Rubén Vega | AplicacionesEl hexafluoruro de azufre es un gran aislante y extintor de arco que abre nuevos modelos en la fabricación de equipos eléctricos desde 1960. Este gas permite, entre otras aplicaciones, la operación con alta seguridad y la preservación del medio ambiente. Leer …