Aplicaciones con vainas de construcción especial con espacios muertos minimizados y autodrenaje En la industria química básica se aprecia cada vez más la tendencia de fabricar sustancias básicas mediante procesos biotecnológicos. Microorganismos genéticamente …
Aplicaciones
Termómetros bimetálicos y termómetros de dilatación de gas en la industria de procesos
Serena Doria | AplicacionesA pesar del avance de instrumentos electrónicos, el termómetro bimetálico y el termómetro de dilatación de gas siguen ocupando un importante lugar en la monitorización de procesos industriales. El motivo es la fiabilidad absoluta también en caso de una …
Sondas de temperatura para aplicaciones higiénicas
Gemma Adelantado | AplicacionesMedida invasiva de temperatura en procesos farmacéuticos En procesos farmacéuticos la temperatura es la magnitud física más controlada. Para la producción de muchas sustancias medicinales más de la mitad de todos los puntos de medición son instrumentos de …
La aplicación de transmisores de presión en la generación de energía eólica
Xavier Nolla | AplicacionesInstrumentación especial para el control de la presión hidráulica en aerogeneradores España produjó en el año 2011 más de 20 000 MW de energía generada por parques eólicos y ocupa con esta cifra el tercer lugar del mundo referente a la energía generada. En …
La instrumentación en aplicaciones de alimentación, farmacéutica y biotecnológica
Santi Cartie | AplicacionesLos criterios de la selección para un transmisor de presión, un manómetro o una sonda de temperatura Materiales en contacto con el medio Como estándar se aplican materiales austeníticos para las partes en contacto con el medio. En los sectores …