Instrumentación especial para cumplir los requisitos de las aplicaciones sanitarias En la industria farmacéutica se aplican sistemas hidráulicos y neumáticos para el desplazamiento y el tratamiento de sustancias farmacéuticas. Estas sustancias pueden ser polvos o …
Aplicaciones
El control de la temperatura en la superficie
Gemma Adelantado | AplicacionesSondas de temperatura especiales para tubería y para medir temperaturas elevadas Si no es posible sumergir una sonda en el medio, o si la superficie misma constituye el medio hay que recurrir a sondas especiales de superficie. Estos se fijan mediante tornillo, …
La medición de presión, temperatura y nivel en la hidráulica
Serena Doria | AplicacionesInterruptores universales para la instrumentación de temperatura , presión y nivel. No es fácil dominar tres disciplinas ni en el deporte y tampoco en el ámbito de la instrumentación. La presión, la temperatura y el nivel constituyen las tres magnitudes …
Transmisores de presión redundantes para aplicaciones de seguridad
admin | AplicacionesSensores tipo 2 en 1 para sectores de condiciones extremas y seguridad crítica Los transmisores de presión se aplican en sistemas de monitorización de carga para crear condiciones de trabajo seguras. Estos sistemas forman una parte importante en el control, por …
Aplicaciones típicas de transmisores de presión
admin | AplicacionesLa monitorización y regulación de presión con instrumentos electrónicos Las aplicaciones con transmisores son innumerables y se utilizan por ejemplo en la extracción de agua potable en pozos o plantas desaladoras, instalaciones de refrigeración, máquinas …