Interruptores universales para la instrumentación de temperatura , presión y nivel. No es fácil dominar tres disciplinas ni en el deporte y tampoco en el ámbito de la instrumentación. La presión, la temperatura y el nivel constituyen las tres magnitudes …
Aplicaciones
Transmisores de presión redundantes para aplicaciones de seguridad
admin | AplicacionesSensores tipo 2 en 1 para sectores de condiciones extremas y seguridad crítica Los transmisores de presión se aplican en sistemas de monitorización de carga para crear condiciones de trabajo seguras. Estos sistemas forman una parte importante en el control, por …
Aplicaciones típicas de transmisores de presión
admin | AplicacionesLa monitorización y regulación de presión con instrumentos electrónicos Las aplicaciones con transmisores son innumerables y se utilizan por ejemplo en la extracción de agua potable en pozos o plantas desaladoras, instalaciones de refrigeración, máquinas …
Medida de temperatura en depósitos
admin | AplicacionesMultipuntos para la medición simultánea de la temperatura en distintos puntos En varias aplicaciones, sobre todo en el sector de la petroquímica, se requiere la medida de temperatura en diferentes puntos del reactor. Para estas aplicaciones los multipuntos …
Instrumentación para aplicaciones con Gas SF6
admin | AplicacionesDensimetros, presostatos y analizadores adaptados para la industria de transmisión y distribución El gas SF 6 se utiliza para garantizar el buen funcionamiento de las aparamentas eléctricas ya que tiene unas excelentes propiedades de aislamiento. …