Un importante fabricante de catalizadores soportados de EE.UU. estaba descontento con la reducida vida útil de los sensores de temperatura de sus calcinadores rotativos. WIKA ideó una solución creativa que protege los termopares de los daños mecánicos y, al mismo …
Aplicaciones
Prueba de presión hidrostática con manómetro digital
Serena Doria | AplicacionesLa prueba de presión hidrostática se utiliza para comprobar la resistencia y estanqueidad de recipientes y tuberías que contienen líquidos y gases: el procedimiento y la documentación de una prueba de este tipo pueden hacerse más eficientes mediante el uso de …
Compresores de hidrógeno: ¿cuáles son los instrumentos más adecuados?
Serena Doria | AplicacionesTodos los tipos de compresores de hidrógeno, desde los de pistón hasta los centrífugos (turbo), requieren instrumentos de presión y temperatura compatibles con el hidrógeno, con homologaciones para su uso en zonas peligrosas y otras características de seguridad. …
Presostatos: las ventajas de una calibración in situ
Serena Doria | AplicacionesLa calibración in situ de los instrumentos de medición se lleva a cabo en muchos procesos industriales. Las ventajas son evidentes: los instrumentos no se retiran y, por tanto, no es necesario interrumpir el proceso. Como resultado, se reducen el tiempo y los costes …
Inyectables: medición de presión sin riesgo de contaminación
Serena Doria | AplicacionesLos productos inyectables figuran entre los más delicados de la industria farmacéutica. La esterilidad es esencial durante la producción. Esto se debe a que el principio activo entra directamente en el cuerpo del paciente, evitando sus defensas naturales. Por tanto, …