Los presostatos diferenciales garantizan el funcionamiento seguro del filtro

Los presostatos diferenciales desempeñan un papel central en el ámbito de supervisión y control. Un fabricante de sistemas de filtrado para la industria de procesos utiliza para estas funciones el presostato diferencial compacto modelo DE de WIKA con válvula manifold. La decisión a favor de esta solución se basó en dos motivos: por un lado, la calidad de la tecnología de medición y, por otro, la conexión directa de ambas partes de la unidad de medición mediante conexiones estándar.

WIKA fabrica el presostato diferencial y las válvulas correspondientes conforme a la norma internacional IEC 61518. En consecuencia, tanto los presostatos como las válvulas manifold tienen conexiones con una distancia de eje de 54 mm. Por tanto, es posible realizar un montaje sin adaptadores ni mangueras o codos de tubo adicionales. Esto minimiza el número de posibles puntos de fuga. Esta propiedad, a su vez, aumenta la fiabilidad del proceso, que es de considerable importancia en procesos con medios críticos.

Monitorización de todos los sistemas de filtrado con un solo sistema de medición

WIKA measuring assembly of model DE differential pressure switch and a model IV31 3-way valve block

Solución de hook-up WIKA compuesta por un presostato diferencial modelo DE y un manifold de 3 válvulas modelo IV31: gracias a las conexiones estándar de ambas partes del sistema (separación de 54 mm), el número de posibles puntos de fuga se reduce al mínimo.

En la búsqueda de una solución de medición adecuada, el fabricante de sistemas de filtrado descubrió que no era en absoluto obligatorio combinar el instrumento de medición y la válvula de instrumentación con precisión milimétrica y sin necesidad de adaptador. La solución ofrecida por WIKA les permite ahora supervisar sus sistemas de filtrado con un único sistema de medición, adaptado al cliente o al sector específico.

Se atribuyen diversas funciones a la monitorización. Si se alcanza un valor límite definido, el presostato diferencial emite una señal de aviso, por ejemplo: el filtro se ha obstruido y es necesario actuar. El instrumento también puede activar un proceso de limpieza automático o cambiar a un filtro limpio. En cambio, la versión DPDT con dos microinterruptores permite cumplir dos funciones simultáneamente, por ejemplo, enviar una señal de alarma y conmutar al filtro redundante. Con esta variante, alternativamente, un microinterruptor también puede configurarse como reserva del otro.

Presostato diferencial con dos válvulas de sobrepresión integradas

El presostato diferencial DE también contribuye a la fiabilidad del proceso en lo que respecta a su construcción. Lleva integradas dos válvulas de sobrepresión que aseguran la presión estática en las membranas y protegen así el elemento de medición de posibles daños. Las válvulas manifold del sistema de medición (de 3 ó 5 válvulas) conectadas al presostato mantienen estanco el proceso, a través de las dos válvulas de cierre, si hay que desmontar el instrumento de medición para realizar trabajos de mantenimiento o recalibración. La válvula de compensación evita la sobrepresión unilateral. Los manifold de 5 válvulas también ofrecen la posibilidad de purgar ambos lados de la presión.

WIKA ofrece un montaje experto

A petición del cliente, WIKA monta de forma experta instrumentos de medición como el presostato diferencial y la válvula de instrumentación adecuada. Esta solución de montaje (hook-up), se somete a una prueba de estanqueidad y se entrega lista para su instalación.

Encontrará más información sobre el presostato diferencial modelo DE y los manifold de 3 y 5 válvulas (modelos IV30 y IV31 y modelos IV50 y IV51 respectivamente) en la página web de WIKA.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier información adicional.

Lea también los siguientes artículos de nuestro Blog:
“Manómetros diferenciales para el control de los filtros”

Para saber más sobre las válvulas de instrumentación, vea el siguiente vídeo:



Comentario

Usted debe haber iniciado sesión para o publicar un comentario.