WIKA ha llegado a un acuerdo con tres líderes estadounidenses de la movilidad del hidrógeno para suministrarles versiones específicas para clientes de nuestros sensores de presión de alta calidad compatibles con el hidrógeno para sus sistemas de pilas de combustible.
El mercado de vehículos industriales eléctricos sigue creciendo a medida que los almacenes y puertos de embarque se alejan de los motores de combustión interna para reducir las emisiones que perjudican al personal y al planeta. Aunque las carretillas elevadoras a batería, al igual que las enchufables, no producen gases de efecto invernadero, necesitan unas ocho horas de carga, más un tiempo de enfriamiento de ocho horas antes de poder volver a utilizarse.
Por otro lado, los vehículos impulsados por hidrógeno repostan tan rápido como los coches impulsados por gasolina, gasóleo o gas natural. Un proceso rápido de repostaje de H2 significa menos tiempo de inactividad y mayor productividad, todo ello sin producir emisiones.
Dónde medir la presión en los vehículos de hidrógeno

Dónde medir la presión en los vehículos de hidrógeno
El depósito de hidrógeno de un vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV) está sometido a una presión muy elevada, ya que el H2 es el gas más ligero del universo y se requiere una compresión considerable para transportar cantidades suficientes de combustible a bordo. Cuanto mayor sea la presión, más hidrógeno podrá transportar el vehículo y mayor será su autonomía.
Desde una estación de servicio de hidrógeno, el H2 se bombea a los depósitos del vehículo a una presión de entre 350 y 700 bares. La pila de combustible no puede utilizar el hidrógeno a presiones tan altas, por lo que una serie de reguladores reducen el gas a la presión de funcionamiento de la pila de combustible de hidrógeno, de 1 a 4 bares. Unos sensores de presión situados en los puntos P1, P2 y P3 supervisan y controlan el proceso de descompresión, mientras que otro, en el punto P4, controla la presión de entrada de aire, también de 1 a 4 bares.
La necesidad de sensores de presión compatibles con el hidrógeno
Para los FCEV, no vale cualquier sensor de presión. Los instrumentos de medición para la economía del hidrógeno deben ser capaces de resistir la permeación y la fragilización por hidrógeno, condiciones que pueden provocar la deriva y el fallo del sensor. Los materiales resistentes a la permeación son:
- Acero inoxidable austenítico, como el 316L y el 316 Ti.
- Aleaciones especiales como Hastelloy C276, Inconel 718 o 2.4711 (Elgiloy®)
Sensores de presión específicos del cliente para fabricantes de equipos originales de sistemas de pilas de combustible
WIKA ha firmado recientemente acuerdos de un año de duración con tres empresas estadounidenses que fabrican e instalan sistemas de pilas de combustible para FCEV industriales de carretera y todoterreno. WIKA también ofrece los siguientes productos según sus especificaciones exactas:
Fabricante nº 1: Sensores de presión MH-3-HY para carretillas elevadoras
- Posición del sensor: P1
- Rango de medición: 0…450 bar
- Conector eléctrico: Deutsch DT04-3P
- Conexión roscada: 7/16″ -20 UNF SAE O-Ring Boss
- Señal de salida: 4…20 mA
- Material del sensor: 2.4711 (Elgiloy®)
Fabricante nº 2: Sensores de presión MH-3-HY para semirremolques
- Posición del sensor: P1 y P2
- Rango de medición: 0…500 bar y 0…20 bar
- Conector eléctrico: conector AMP Superseal
- Conexión roscada: 7/16″ -20 UNF SAE O-Ring Boss
- Señal de salida: 1…5 V, 3 hilos
- Material del sensor: 2.4711 (Elgiloy®)
Fabricante nº 3: sensor de presión A-10 para el manejo de contenedores marítimos
- Posición del sensor: P2, P3 y P4
- Rangos de medición: 0…20 bar absolutos y 0…4 bar absolutos
- Conector eléctrico: M12 x 1, 4 pines
- Conexión roscada: M14 x 1,5 ISO 6149-2
- Señal de salida: 0,5…4,5 V, 3 hilos
- Material del sensor: 1.4404 (316L)
Los especialistas en sensores de presión de WIKA son expertos en soluciones de medición para aplicaciones de hidrógeno y se están convirtiendo rápidamente en el proveedor preferido de sensores y transmisores de presión precisos, fiables y duraderos compatibles con el hidrógeno.
Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre instrumentos OEM personalizados para carretillas elevadoras con pila de combustible de hidrógeno, manipulación de contenedores y otros FCEV industriales.
Leas también los siguientes artículos:
«Compresores de hidrógeno: ¿cuáles son los instrumentos más adecuados?»
«Las estaciones de recarga de hidrógeno necesitan instrumentos de medición especializados»
«Instrumentación de presión y temperatura en las estaciones de servicio de hidrógeno»