En el ámbito industrial, ciertos sensores operan de forma silenciosa pero desempeñan un papel esencial en la continuidad de los procesos. Es el caso de la sonda pozo, utilizada para la medición continua del nivel en depósitos que contienen agua, productos químicos o efluentes. A diferencia de los sensores diseñados para aplicaciones higiénicas, este instrumento compacto y robusto permite una gestión automatizada y fiable de los servicios, incluso en condiciones ambientales exigentes.

Medición hidrostática: un principio físico fiable y consolidado

El funcionamiento de la sonda se basa en un principio físico bien establecido: la presión ejercida por una columna de líquido es proporcional a su altura. Al situar un sensor de presión en el fondo del depósito, es posible determinar el nivel del líquido con precisión, independientemente de las condiciones de la superficie.

A diferencia de tecnologías como el radar o los ultrasonidos, que pueden verse afectadas por la presencia de espuma, turbulencias o acumulaciones, la medición hidrostática ofrece una lectura estable y fiable incluso en depósitos con líquidos densos, en movimiento o sometidos a flujos irregulares.

La sonda de pozo modelo LS-1000 de WIKA convierte esta presión en una señal analógica estándar de 4-20 mA, fácilmente integrable en cualquier sistema de automatización industrial.

Diseño robusto y estanqueidad permanente

Sonda de pozo modelo LS-1000

El sensor de presión sumergible LS-1000 destaca por su construcción completamente soldada en acero inoxidable y su grado de protección IP68, lo que garantiza un funcionamiento fiable incluso en inmersiones prolongadas. Su diseño mecánico está optimizado para ofrecer una estanqueidad permanente, gracias a un encapsulado especial en la entrada del cable y a una malla de fibra integrada que actúa como descarga de tracción.

Este refuerzo interno absorbe las tensiones mecánicas sin comprometer la conexión entre la sonda y el sistema, evitando así el deterioro causado por vibraciones, movimientos del líquido o manipulaciones indebidas. Cada unidad se somete a una prueba de fugas con helio durante el control final de calidad, lo que permite detectar microfisuras invisibles a simple vista y asegurar una protección total frente a la humedad y las infiltraciones.

El diseño garantiza una deriva mínima de la señal a lo largo del tiempo y una exactitud del 0,5%, reduciendo al mínimo los fallos, los tiempos de inactividad y los costes operativos.

Aplicaciones industriales de la sonda de pozo LS-1000

La sonda LS-1000 ha sido desarrollada para responder a los requisitos de múltiples aplicaciones industriales. Se emplea en estaciones elevadoras de aguas residuales, donde proporciona una medición fiable del nivel de lodos o efluentes, incluso en condiciones ambientales adversas. También es adecuada para depósitos de AdBlue, ya que su resistencia a soluciones acuosas a base de urea garantiza la estabilidad de la medición en sistemas SCR. También se implementa en estaciones de bombeo y sistemas de suministro de agua, permitiendo el control automatizado de los ciclos de llenado y vaciado, lo que reduce la intervención manual y el riesgo de errores.

Para más información técnica, puedes consultar la hoja técnica del producto disponible en el sitio web de WIKA.

Una solución rentable para OEM e integradores

Gracias a sus características técnicas y mecánicas, la sonda LS-1000 se presenta como una solución altamente competitiva para fabricantes de equipos originales (OEM) e integradores de sistemas. Su combinación de precio accesible, larga vida útil, bajo requerimiento de mantenimiento y fácil integración en sistemas analógicos la convierte en una opción eficiente y rentable para proyectos industriales.

Su formato compacto, la ausencia de piezas móviles y su fiabilidad a largo plazo facilitan su instalación incluso en entornos móviles o sometidos a vibraciones.

Instalación adecuada para un rendimiento fiable

Como ocurre con cualquier sonda de nivel sumergible, una instalación correcta es clave para garantizar mediciones precisas y estables. Se recomienda colocar la sonda en una zona del depósito con un movimiento mínimo del líquido, evitando turbulencias provocadas por bombas o entradas. El cable debe tenderse sin generar tensiones excesivas y conectarse a una caja de conexiones protegida frente a la humedad y las interferencias eléctricas. Una vez instalada correctamente, la LS-1000 solo requiere comprobaciones ocasionales del punto cero y puede operar durante años sin necesidad de recalibración.

Conclusión
La sonda de pozo LS-1000 es una solución fiable, robusta y rentable para la medición de nivel en aplicaciones industriales. Ya sea en estaciones elevadoras, depósitos de AdBlue o sistemas de bombeo, ofrece una precisión constante, una durabilidad excepcional y una integración sencilla. Gracias a su estanqueidad permanente, su diseño mecánico avanzado y su excelente relación calidad-precio, constituye una alternativa sólida frente a tecnologías más complejas o sensibles.

¿Deseas mejorar la fiabilidad de tus procesos industriales o evaluar la integración de la sonda LS-1000 en tu instalación? No dudes en ponerte en contacto, nuestro equipo estará encantado de asesorarte.

Lee también los siguientes artículos del Blog:
Interruptores de nivel: innovación completa
Montaje de sondas de pozo para medición de nivel
Transmisor de proceso para la monitorización de nivel en tanques de leche