En los sectores químico y energético, el monitoreo del nivel en tanques es una función crítica que requiere mediciones fiables, continuas y accesibles de forma remota. WIKA, a través de Sensile Technologies, empresa del Grupo, ofrece una solución telemétrica completa, respaldada por más de 25 años de experiencia y más de 100.000 tanques monitorizados en más de 70 países.

¿Por qué adoptar una solución telemétrica integrada?

La telemetría va más allá de la simple lectura de niveles: permite anticipar los suministros, evitar faltantes y optimizar la logística. Gracias a la visualización remota de los datos, al análisis histórico y a las previsiones de consumo, el monitoreo se convierte en una gestión predictiva. En entornos críticos – como zonas explosivas, tanques subterráneos o ubicaciones remotas – son esenciales la autonomía energética, la hermeticidad y la transmisión de largo alcance.

Configuración de la solución: sonda de nivel LS-1000, NETRIS®/NETRIS®2 para la transmisión, Oil Link™ para la gestión de datos

La solución se basa en la medición hidrostática del nivel en el fondo del tanque mediante una sonda sumergible de seguridad intrínseca como el modelo LS-1000, la transmisión de largo alcance a través del módulo IIoT NETRIS® (LPWAN) o NETRIS®2 (celular GSM/4G), y la gestión de los datos mediante la plataforma Oil Link™ o mediante integración API con el sistema informático del cliente. Esta configuración permite minimizar el cableado, es adecuada para sitios sin suministro eléctrico y garantiza una alta disponibilidad incluso en condiciones ambientales exigentes.

Sonda de pozo modelo LS-1000

Principio de medición hidrostática del LS-1000
La sonda de nivel LS-1000 convierte la presión ejercida por la columna de líquido en un dato preciso de nivel. Instalado en el punto más bajo del tanque, proporciona mediciones continuas en alturas típicas de 1 a 10 metros, con estabilidad a largo plazo y una precisión de ±0,5%. Su estructura completamente soldada en acero inoxidable y la protección IP68 garantizan una perfecta estanqueidad incluso en entornos difíciles. El cable, equipado con prensaestopa integrado, mantiene la conexión y la integridad mecánica a lo largo del tiempo, incluso en tanques enterrados o de difícil acceso.

Transmisión IIoT de largo alcance con NETRIS®
El módulo NETRIS® está disponible en dos versiones: LPWAN (LoRaWAN®) para máxima autonomía operativa y NETRIS®2 celular, con SIM integrada compatible con GSM (2G), LTE Cat M1 o NB-IoT. Ambos módulos funcionan de forma autónoma durante varios años, gracias a una batería de larga duración. También ofrecen modo repetidor RF para ubicaciones complejas, opción GPS para tanques móviles y la posibilidad de monitorizar varios tanques con una sola unidad. Están certificados CE y ATEX/IECEx y operan en un amplio rango de temperatura, de −30 °C a +60 °C.

Implementación: desde la instalación hasta la disponibilidad de datos

La instalación comienza con la inmersión controlada del sensor a través de una apertura estándar del tanque. La conexión al módulo NETRIS® es directa, mientras que la calibración y configuración de los umbrales de alarma se realiza mediante interfaz web. Una vez activada la conexión, los datos de nivel son visibles en tiempo real en la plataforma Oil Link™, junto con el historial de mediciones y los indicadores de tendencia útiles para la planificación. La integración vía API permite alimentar sistemas SCADA, TMS/ERP o herramientas de optimización de rutas.

Seguridad, conformidad y resiliencia de la cadena de medición

En aplicaciones industriales, la gestión de riesgos se basa en componentes hardware robustos – como la protección IP68 y la estructura soldada en acero inoxidable – y en certificaciones ATEX/IECEx cuando se requiere. Las conexiones radio de bajo consumo energético ayudan a reducir las superficies de ataque. Los datos recogidos a través de Oil Link™ se alojan en centros de datos seguros y redundantes, mientras que la gestión de alarmas garantiza la continuidad operativa. La ausencia de conexión a la red eléctrica elimina vulnerabilidades relacionadas con el suministro local.

Aplicaciones: productos químicos, combustibles, lubricantes y servicios industriales

La solución se utiliza para el monitoreo de tanques que contienen fuelóleo, diésel, lubricantes, aceites usados y productos químicos como AdBlue, anticongelantes, disolventes y aditivos. Es especialmente adecuada para estaciones de servicio, depósitos y tanques subterráneos, donde la lectura remota reemplaza las rondas de inspección, reduce las entregas urgentes y mejora la planificación de compras y transporte.

Monitoreo preciso, logística optimizada y menor huella de carbono

Gracias a la disponibilidad de datos de nivel fiables y utilizables, la solución permite anticipar las necesidades, evitar faltantes y optimizar las rutas de entrega. Los operadores reportan una reducción de los costes logísticos, menos kilómetros recorridos y una mayor seguridad del personal, al disminuir las lecturas manuales en zonas peligrosas.

Telemetría WIKA: robusta, autónoma y flexible

La combinación de los sensores sumergibles WIKA, los módulos NETRIS®/NETRIS®2 y la plataforma Oil Link™ constituye una solución completa, que abarca desde la medición hasta la toma de decisiones logísticas. Permite una gestión predictiva de inventarios, reduce las intervenciones en campo y mejora la continuidad operativa.
¿Deseas más información sobre productos IIoT o necesitas ayuda para elegir los instrumentos más adecuados para tu aplicación? Visita nuestro sitio web y no dudes en contactarnos: los expertos de WIKA están a tu disposición para ofrecerte soluciones personalizadas.

Lee también los siguientes artículos de nuestro Blog:
Sonda de pozo para líquidos industriales: eficacia y fiabilidad
El mantenimiento predictivo en el sector industrial: prevenir fallos con el IIOT