En el panorama industrial actual, donde el espacio es limitado y la fiabilidad de los datos es fundamental, WIKA presenta una auténtica innovación: transductores de presión ultra high purity (UHP) con un diseño compacto y conectividad EtherCAT® nativa. Esta solución responde directamente a las necesidades cambiantes de la industria de semiconductores y de todos los entornos de alta pureza.

El reto: gestionar la creciente complejidad de los procesos

La fabricación de semiconductores está evolucionando rápidamente, impulsada por la expansión del cloud computing, la inteligencia artificial y las tecnologías embebidas. Esta creciente complejidad exige el control en tiempo real de parámetros críticos, especialmente la presión en las líneas de gases ultrapuros. Por ello, la miniaturización de los sensores y su integración nativa en redes digitales representan hoy una ventaja competitiva clave.

Protocolo EtherCAT®: la columna vertebral de las arquitecturas IIoT

EtherCAT® es un protocolo de comunicación de alta velocidad, fiable y escalable, ampliamente adoptado en los sistemas de automatización avanzada. Gracias a esta tecnología, es posible transmitir datos en tiempo real directamente desde los dispositivos de campo, garantizando así un control inmediato y preciso de los procesos. La redundancia del cableado asegura una mayor fiabilidad del sistema, mientras que la funcionalidad hot-swap permite realizar tareas de mantenimiento sin interrumpir el funcionamiento de la planta. Además, EtherCAT® permite la integración directa de sensores incluso en instalaciones donde el espacio es extremadamente reducido, ofreciendo así una solución flexible y eficiente para las necesidades de la industria moderna.

(de izquierda a derecha) Los transductores de presión UHP modelos WUD-20-E, WUD-25-E y WUD-26-E con EtherCAT®

Transductores de presión WUD-2x-E: la respuesta de WIKA

Con los modelos WUD-20-E, WUD-25-E y WUD-26-E, WIKA lanza al mercado los primeros transductores de presión UHP con soporte EtherCAT® integrado. Estos dispositivos destacan por su diseño ultra compacto, con una huella de solo 28,5 mm que los hace perfectamente compatibles con las rejillas estándar. La doble conexión RJ45 garantiza una conectividad digital eficiente y flexible, mientras que la alta estabilidad EMC asegura mediciones de presión precisas incluso en los entornos más exigentes.
Un valor añadido es la capacidad de transmitir datos enriquecidos, como la temperatura interna, el tiempo de funcionamiento, información de diagnóstico y posibles estados de error, proporcionando así una visión completa y en tiempo real de las condiciones operativas.

Estos sensores inteligentes aportan beneficios concretos a la industria: permiten el monitoreo continuo del estado del instrumento, habilitan estrategias de mantenimiento predictivo para reducir paradas no planificadas, mejoran la trazabilidad de las condiciones de producción y permiten optimizar los costes gracias a una mayor estabilidad de los procesos.

Conclusión
Con la serie WUD-2x-E, WIKA va más allá de la miniaturización: ofrece una solución IIoT-ready completamente integrada, que combina la precisión de la instrumentación avanzada con la conectividad digital. Estos transductores UHP inteligentes representan la convergencia entre la excelencia en la medición y la innovación digital.
No dudes en contactarnos para más información: nuestros expertos estarán encantados de ofrecerte soporte para tu aplicación específica.

Lee también el siguiente artículo del Blog:
Transductor de presión: configuración digital con sistema EtherCAT®