Sistemas de medida tipo "Direct Drive" con muelles helicoidales y sin mecanismos A menudo los instrumentos están sometidos a condiciones durísimas con elevadas pulsaciones, sobrepresiones y vibraciones que afectan al sistema sensible. En la mayoría de los casos se …
Todos los artículos por admin
Novedades de instrumentación en la Expoquimia
admin | VídeosNovedades de WIKA en instrumentación de presión, temperatura y nivel, presentadas en la Expoquimia 2011 En el certamen de este año la empresa presenta entre otras una nueva gama de interruptores electrónicos, termorresistencias para aplicaciones sanitarias con …
Sensores Ex para zona 0, zona 1 o zona 2
admin | InstrumentaciónClasificación de sensores de presión para aplicaciones en zonas con peligro de explosión Los transmisores de presión con seguridad intrínseca con el marcaje Ex ia son generalmente adecuados para la zona 0 (zona más “peligrosa”) si se considera unas …
¿Qué significa protección IP?
admin | InstrumentaciónDefinición según directivas DIN EN 60529 y DIN 40 050 La protección IP es una característica esencial en la instrumentación y a menudo se confunden el tipo de protección y la aplicación adecuada. En principio esta normativa es un sistema para clasificar la …
El análisis de mercado en el sector industrial
admin | InstrumentaciónEl fundamento para el éxito no solo en el sector de la instrumentación Un análisis coherente es una condición necesaria para evaluar los riesgos y las oportunidades de un proyecto. Los datos más importantes para constituir las decisiones fundadas son: …