Los manómetros en versión de seguridad SIL de acero inoxidable son de gran importancia, especialmente para procesos críticos en la industria de procesos. Se recomiendan, por ejemplo, para aplicaciones con medios agresivos y/o vibraciones, sobrepresiones y golpes de …
Todos los artículos por Serena Doria
WIKA es también Servicios
Serena Doria | WIKA insightLa máxima productividad y el mínimo tiempo de inactividad se encuentran entre los principales retos de cualquier empresa de fabricación, por lo que WIKA ofrece sus servicios en laboratorio e in situ. WIKA ha desarrollado una amplia gama de servicios para …
Tecnologías de medición para la economía del hidrógeno
Serena Doria | AplicacionesLa permeabilidad y la fragilización son problemas que impiden la realización de una infraestructura de hidrógeno viable y madura. En el caso de los sensores de presión y temperatura, el uso de materiales que protejan contra estas condiciones es crucial para la …
El gasto energético relacionado con el transporte y almacenamiento de hidrógeno
Serena Doria | AplicacionesEl hidrógeno es crucial para la descarbonización, tanto en la industria química como en los países desarrollados. Sin embargo, aunque es relativamente fácil y barato de producir, el H 2 puro es notoriamente difícil de transportar y almacenar. La mayoría de los …
Transmisor de proceso para la monitorización de nivel en tanques de leche
Serena Doria | AplicacionesLa monitorización de nivel mediante un transmisor de proceso con membrana enrasada es una opción viable para aplicaciones en la industria alimentaria. Es muy preciso y, al mismo tiempo, adecuado para tanques asépticos. Un fabricante de productos lácteos (leche, …