• Serena Doria
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

Todos los artículos por  Serena Doria

El presostato como garantía de seguridad para los trenes impulsados por hidrógeno

Serena Doria | Aplicaciones
Tren de hidrógeno

En un tren de hidrógeno recientemente desarrollado para el transporte local, un presostato de WIKA desempeña un papel crucial. Dentro del ámbito de la supervisión de la presión, realiza la función central de seguridad en el sistema de suministro de H2 durante …

Leer más

Las reacciones de oxidación parcial (POX) representan un reto para el termopar y otros instrumentos de medición

Serena Doria | Aplicaciones
I reattori pox rappresentano una sfida per le termocoppie

Las temperaturas extremas y la alta concentración de hidrógeno en los reactores de oxidación parcial (POX) crean un entorno difícil para los instrumentos de medición, incluido el termopar , que no están equipados para hacer frente a estos desafíos. La …

Leer más

Exactitud duradera para el sistema de separador de membrana en procesos de vacío

Serena Doria | Aplicaciones
sistema de separador de membrana para procesos de vacío

Un sistema de separador de membrana en un proceso de vacío debe superar un reto importante: debe ofrecer un resultado de medición fiable, incluso cuando la presión cae y la temperatura aumenta al mismo tiempo. El ejemplo de una empresa química que produce …

Leer más

Producción de plásticos: medición de presión de seguridad hasta 330°C

Serena Doria | General
Producción de plásticos: medición de presión de seguridad hasta 330°C

La medición de presión en la producción de PBAT, un plástico biodegradable, se enfrenta a un reto especial: en el proceso prevalecen temperaturas de hasta 330 °C. Por ello, WIKA ha diseñado para un productor de PBAT un transmisor de proceso modelo IPT-20 con …

Leer más

Sensor de presión MH-4: calidad mediante pruebas exhaustivas

Serena Doria | Know-How
WIKA garantiza la calidad de los sensores de presión mediante pruebas exhaustivas

Para apoyar a los clientes en sus aplicaciones y garantizar la calidad, los instrumentos de medición de WIKA, incluido el sensor de presión , se someten a exhaustivas pruebas internas a lo largo de su ciclo de desarrollo y más allá. Este compromiso con la …

Leer más
Artículos más leídos
  • La medición de nivel en depósitos cerrados

  • ¿Por qué falla un manómetro? Los siete motivos más habituales y cómo prevenirlos

  • Principales tipos de fertilizantes y sus procesos químicos


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales