Un sistema de separador de membrana en un proceso de vacío debe superar un reto importante: debe ofrecer un resultado de medición fiable, incluso cuando la presión cae y la temperatura aumenta al mismo tiempo. El ejemplo de una empresa química que produce …
Todos los artículos por Serena Doria
Producción de plásticos: medición de presión de seguridad hasta 330°C
Serena Doria | GeneralLa medición de presión en la producción de PBAT, un plástico biodegradable, se enfrenta a un reto especial: en el proceso prevalecen temperaturas de hasta 330 °C. Por ello, WIKA ha diseñado para un productor de PBAT un transmisor de proceso modelo IPT-20 con …
Sensor de presión MH-4: calidad mediante pruebas exhaustivas
Serena Doria | Know-HowPara apoyar a los clientes en sus aplicaciones y garantizar la calidad, los instrumentos de medición de WIKA, incluido el sensor de presión , se someten a exhaustivas pruebas internas a lo largo de su ciclo de desarrollo y más allá. Este compromiso con la …
Reducir el riesgo de contaminación del proceso alimentario con el sistema de monitorización de membrana integrado de WIKA
Serena Doria | AplicacionesLa pureza del producto es un asunto de gran importancia para la industria de alimentos y bebidas . El sistema de monitorización de membrana DMSU21SA de WIKA combina la medición precisa de la presión y la conectividad digital avanzada con un sistema patentado de …
¿Cuál es el tipo de protección contra explosiones principal para los transductores de presión UHP?
Serena Doria | Know-HowPara la conexión eléctrica de un sensor de presión con protección contra explosiones es fundamental el tipo de protección antideflagrante principal. No tiene que ser necesariamente el que tenga los requisitos más estrictos. Esto se aplica, por ejemplo, al …