Preguntas frecuentes (FAQs) relativas a la presión absoluta, la presión atmosférica, la presión manométrica y la presión diferencial. La presión se define como la magnitud física de la fuerza ejercida por un cuerpo sobre un área definida o unidad de …
Todos los artículos por Serena Doria
Manómetro con tubo Bourdon y líquido de llenado WIKA : resistencia, precisión y durabilidad inigualables
Serena Doria | GeneralHoy en día existe una gran variedad de manómetros para diferentes tipos de aplicaciones en la industria. El manómetro de latón con líquido de llenado es popular por su durabilidad y precisión. En la actualidad, el uso de estos manómetros ha aumentado de manera …
Aplicaciones sanitarias: Manómetro de membrana con diseño especial para medición higiénica
Serena Doria | PresiónLas industrias alimentaria y farmacéutica exigen instrumentos de medición que sean precisos, fiables y que a su vez estén diseñados para evitar la contaminación del producto. Los manómetros de membrana WIKA cumplen con las exigencias sanitarias requeridas y …
La medición de temperatura: Una eficaz herramienta para supervisar el rendimiento del catalizador
Serena Doria | Know-HowPara obtener información acerca del rendimiento y vida útil restante de un catalizador, las refinerías utilizan la medición y monitorización exacta de la temperatura. Las mediciones clave en un reactor de conversión de gas de síntesis (syngas) son: 1) …
El control de la presión en los procesos farmacéuticos para mantener el estado de esterilidad
Serena Doria | PresiónEn los procesos farmacéuticos, los instrumentos de medición de la presión deben cumplir una gran variedad de tareas. Controlan la presión del proceso, sirven para detectar fugas, se utilizan para el control de bombas, filtros y procesos de limpieza y también para …