Hasta la década de los 50 del siglo pasado, los sistemas cerrados como tuberías o equipos de proceso en plantas de proceso tenían que ser desmantelados para efectuar su limpieza. Este procedimiento requiere normalmente mucho tiempo, sobre todo en industrias como la …
Todos los artículos por Serena Doria
¿Cómo funciona un transmisor de presión?
Serena Doria | ProductosPara la medida de presión con un transmisor de presión , o un sensor de presión se requiere un sensor que mide el valor de presión o la variación de la misma y lo convierte en una señal eléctrica. La señal eléctrica indica el valor de presión recibida. …
Utilización y ventajas de los manómetros de membrana
Serena Doria | PresiónEn comparación con el manómetro de muelle tubular, esto está en segundo lugar, pero cuando el “superventa” en manómetros de proceso alcanza sus límites físicos, es la hora del especialista en la industria de proceso: el manómetro de membrana , indicado …
Aplicaciones con manómetros de presión diferencial
Serena Doria | AplicacionesLos manómetros de presión diferencial se encuentran en numerosos sistemas de procesos industriales para el control de dos presiones distintas de la presión atmosférica. De hecho, este tipo de instrumento puede proporcionar múltiples soluciones para la práctica …
Presostatos mecánicos y electrónicos – funcionamiento y aplicaciones
Serena Doria | ProductosLos presostatos ocupan una posición destacable en el control de procesos, sobre todo en circuitos de fluidos, y siguen defendiendo su lugar contra los transmisores de presión con señal analógica. Existe una gran variedad de ejecuciones pero en fondo sirven …