Un importante fabricante de catalizadores soportados de EE.UU. estaba descontento con la reducida vida útil de los sensores de temperatura de sus calcinadores rotativos. WIKA ideó una solución creativa que protege los termopares de los daños mecánicos y, al mismo …
Todos los artículos por Serena Doria
Convivencia armoniosa entre naturaleza e industria
Serena Doria | GeneralLa naturaleza y la industria pueden coexistir en armonía. Así lo demuestra la planta de producción SGF (Super Gauge Factory) de WIKA Polonia. Está situada en el norte de Włocławek y linda con una de las zonas designadas Natura 2000. Se trata de una de las …
La importancia de la monitorización de gas SF₆ y gases alternativos en aparamenta aislada en gas
Serena Doria | GeneralLos gases aislantes - no sólo el SF 6 puro, sino también mezclas de SF 6 , N2, g 3 y otros - protegen las aparamentas aisladas en gas de los fallos. WIKA es líder en soluciones de teledetección que ayudan a las empresas de transmisión y distribución de energía …
Tipo de protección Ex i contra explosiones para instrumentos de medición de presión alimentados por pilas
Serena Doria | Presión, Productos¿Qué tipo de protección contra explosiones es adecuado para los instrumentos de medición de presión alimentados por batería, que se utilizan cada vez más en combinación con una unidad de radio? WIKA ha respondido claramente a esta pregunta con respecto a su …
Prueba de presión hidrostática con manómetro digital
Serena Doria | AplicacionesLa prueba de presión hidrostática se utiliza para comprobar la resistencia y estanqueidad de recipientes y tuberías que contienen líquidos y gases: el procedimiento y la documentación de una prueba de este tipo pueden hacerse más eficientes mediante el uso de …