Los sistemas de ventilación y climatización son esenciales para mantener un ambiente cómodo y saludable en cualquier edificio. Sin embargo, estos sistemas también pueden ser muy demandantes en términos de energía. Por eso es importante utilizar sensores de …
Todos los artículos por Nuria Ullar
Cómo seleccionar un manómetro
Nuria Ullar | Know-HowSon muchos los factores que intervienen a la hora de decidir qué manómetro industrial comprar. Hacerse las preguntas de la letras de la palabra inglesa "STAMPED" en cuanto a tamaño, temperatura, aplicación, medio, presión, "extremos" y plazo de entrega ayudará a …
Evitar emisiones fugitivas mediante la prevención
Nuria Ullar | Know-HowLas emisiones fugitivas dañan la atmósfera y escapan a través de numerosas pequeñas fugas. Con el tiempo, incluso una válvula de instrumentación puede llegar a convertirse en un punto de fuga. La protección más efectiva contra las emisiones fugitivas es la …
Cryo Gauge, el dispositivo todo en uno para medir Nivel y Presión de trabajo en tanques de gas líquido.
Nuria Ullar | Know-HowDurante años, los fabricantes de equipos criogénicos han tenido que fabricar sus propios sistemas de presión diferencial para medir el nivel del gas licuado y la presión de trabajo. El innovador Cryo Gauge de WIKA es una solución compacta y completa que ahorra a …
Mejor juntos: Ventajas de utilizar dos transmisores de proceso interconectados para la medición de la presión diferencial
Nuria Ullar | Know-HowEl control de nivel de líquidos adquiere una nueva dimensión con la innovadora solución de WIKA: un sistema que utiliza dos transmisores de proceso interconectados para la medición de la presión diferencial. Esta configuración es extremadamente precisa, fácil de …